Modules E/S résistants aux projections de soudure avec 8 ports IO-Link et des concentrateurs E/S IO-Link évolutifs

Modules E/S résistants aux projections de soudure avec 8 ports IO-Link et des concentrateurs E/S IO-Link évolutifs

Modules réseau et concentrateurs E/S spécialement conçus pour résister au bruit et constitués d’un matériau en composite renforcé de fibre de verre de qualité supérieure

Nouvelle norme d’E/S pour les environnements de soudure

La nouvelle famille de modules de mise en réseau est optimisée afin de fonctionner parfaitement dans des environnements électriques extrêmement bruyants, comme les sites de soudure. Cette famille de modules de mise en réseau est constituée d’un matériau composite renforcé de fibre de verre (polysulfure de propylène) qui leur procure une résistance naturelle aux projections de soudure et leur permet de lutter contre les boucles de terre et les interférences électromagnétiques (EMI). Ces Weldblocks promeuvent des supports destinés à des machines ayant distribué une architecture modulaire avec IO-Link.

Le nœud de réseaux avec maître IO-Link sur le Weldblock communique à l’API ou au contrôleur de la machine via EtherNet/IP, tandis que les ports IO-Link peuvent être connectés à une variété d’IO-Link pour les dispositifs de détection intelligente ou les concentrateurs d’E/S. La famille Weldblock comprend également des concentrateurs E/S IO-Link évolutifs permettant de disposer de 240 E/S configurables par nœud de réseaux. Dans le but d’assurer un dépannage rapide, Balluff a équipé ses Weldblocks d’un serveur Web amélioré et intégré ainsi que d’un diagnostic de port.

  • 8 ports IO-Link pour la connexion d’appareils IO-Link
  • Jusqu’à 16 entrées et sorties configurables, chacune disposant d’une DEL pour diagnostiquer les erreurs
  • DEL d’état très visible pour la surveillance des ports et de la communication réseau
  • Serveur Web intégré complet pour la configuration, le diagnostic et la surveillance
  • Écran large muni de boutons-poussoirs pour la configuration du réseau (version, adresse IP, nom du module, etc.)
  • Port d’extension sur les concentrateurs E/S IO-Link pour relier un connecteur de vanne ou un autre concentrateur E/S IO-Link pour les applications à haute densité d’E/S (permettant d’augmenter à 30 le nombre d’E/S par port IO-Link)