Modules E/S à l’épreuve de la soudure avec 8 ports IO-Link

Modules E/S à l’épreuve de la soudure avec 8 ports IO-Link

Modules E/S à l’épreuve de la soudure

Transmission fiable des signaux dans les champs d’interférences électriques

Pour les courants de soudure et les champs de bruit électromagnétique

Balluff offre une nouvelle gamme de modules de réseau expressément développés pour les conditions extrêmes d’un environnement de soudure. Ces modules à l’épreuve de la soudure faits de composite renforcé de fibres de verre résistent de façon fiable aux éclats et aux courants de soudure, ainsi qu’aux champs de bruit électromagnétique, et garantissent une transmission fiable du signal en dépit des perturbations électriques ambiantes.

Architecture de système décentralisée grâce à IO-Link

L’efficacité de la communication point à point de IO-Link permet l’élaboration d’une architecture de système décentralisée dans la cabine de soudure hors de l’armoire de contrôle. Les nœuds de réseau équipés d’un IO-Link Master communiquent directement avec le contrôleur principal ou le dispositif de contrôle de la machine par le biais de l’Ethernet/IP.

Une grande variété de capteurs intelligents ou de modules E/S avec une interface IO-Link peuvent être raccordés aux ports IO-Link. Les opérateurs utilisent ainsi des structures simples et bénéficient d’un large degré de flexibilité.

Les paramètres peuvent être transférés facilement. La fiabilité du contrôle est assurée par des diagnostics continus. Les câbles industriels à 3 conducteurs, non blindés et peu coûteux peuvent être rapidement reliés.

Les avantages de IO-Link Master

  • Huit ports IO-Link pour un raccordement à une multitude d’appareils IO-Link
  • jusqu’à 16 entrées/sorties, chacune dotée d’une DEL pour un diagnostic de défaillance :
    Chaque entrée est protégée contre les courts-circuits,
    chaque sortie contre les surcharges
  • DEL d’état bien visible pour contrôler la communication des ports et du réseau
  • Serveur Web intégré pour l’affichage des renseignements de module (adresse IP, configurations, paramètres, etc.)
  • Commutateur à deux ports intégré pour des réseaux raccordés en série
  • Affichage clair des renseignements supplémentaires (version, adresse IP, nom du module, etc.)

Les avantages des concentrateurs de capteurs/d’actionneurs avec IO-Link

  • DEL bien visibles pour indiquer les fonctions
  • Jusqu’à 16 entrées ou entrées/sorties configurables disponibles
  • Port d’extension permettant de raccorder un terminal de vanne IO-Link ou un concentrateur de capteurs/d’actionneurs IO-Link (augmentation des E/S jusqu’à 30)
Modules E/S à l’épreuve de la soudure