BNS002J - BNS 813-FL-60-185

dos
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Pour les fonctions de sécurité telles qu'arrêt d'urgence ou limitation de fin de course avec des interrupteurs de sécurité selon DIN EN 60204-1/VDE 0113
La commutation est déclenchée par un poussoir monobloc, qui actionne un élément de contact mécanique avec ouverture forcée. Lorsque le poussoir se déplace, le contact est immédiatement interrompu. La commutation est garantie même dans le cas de contacts soudés.

  • caractéristiques clés
    Dimensions
    74 x 28 x 61 mm
    Matériau du boîtier
    Aluminium, anodisé
    Nombre d'éléments de sortie
    1x Roulement
    Version
    Sécurité DIN EN 60204-1
    Principe actif
    1. Élément de sortie: mécanique
    Courant permanent
    1. Élément de sortie: 6 A
    Tension d'emploi nominale Ue
    1. Élément de sortie: 250 VAC
    Montage
    quelconque
    Direction d’approche
    perpendiculaire à la surface de vissage
    Vitesse d'approche
    1. Élément de sortie: 120 m/min
    Type de raccordement
    1. Élément de sortie: Borne à vis
    Température ambiante
    -5...85 °C
    Classe de protection
    IP67
    Homologation / conformité
    CE, CCC, WEEE, EAC
  • Téléchargements
    fiche technique
    Télécharger PDF
    Modèles CAO
    BNS002J - BNS 813-FL-60-185
    Élimination
    Télécharger PDF
    Déclaration de conformité
    Toutes les langues - 0.22 MB
    Notice d'emploi
    Allemand - 0.45 MB
    Vue Produit
    0.02 MB