BNS01TL - BNS 819-B03-E08-40-13

dos
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Les interrupteurs de position multipistes mécaniques avec jusqu'à 16 éléments de sortie sont des composants classiques dans le domaine de l'automatisation. La commutation est exécutée par un poussoir télescopique. A l'aide de ce poussoir, un élément de contact mécanique est commuté dans une chambre étanche séparée.
La forme de poussoir choisie exactement en fonction de l'utilisation de nos cames garantit une longue durée de vie.

  • caractéristiques clés
    Dimensions
    40 x 42 x 48 mm
    Matériau du boîtier
    Aluminium, anodisé
    Nombre d'éléments de sortie
    3x Toit él.
    Version
    Contact à ressort
    Principe actif
    1-3. Élément de sortie: mécanique
    Courant permanent
    1-3. Élément de sortie: 0.1 A
    Tension d'emploi nominale Ue
    1-3. Élément de sortie: 250 VAC
    Montage
    vertical
    Direction d’approche
    dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
    Vitesse d'approche
    1-3. Élément de sortie: 10 m/min
    Entraxe entre contacts
    8 mm
    Type de raccordement
    1-3. Élément de sortie: Borne à vis
    Température ambiante
    -5...85 °C
    Classe de protection
    IP67
    Homologation / conformité
    CE, WEEE, EAC
  • Téléchargements
    fiche technique
    Télécharger PDF
    Modèles CAO
    BNS01TL - BNS 819-B03-E08-40-13
    Élimination
    Télécharger PDF
    Déclaration de conformité
    Toutes les langues - 0.22 MB
    Vue Produit
    0.02 MB
    0.44 MB