BNS04HT - BNS 819-100-K-10-FC-S80

dos
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Les interrupteurs de position mécaniques sont des composants classiques dans le domaine de l'automatisation. La commutation est exécutée par un poussoir télescopique. A l'aide de ce poussoir, un élément de contact mécanique est commuté dans une chambre étanche séparée.
La forme de poussoir choisie exactement en fonction de l'utilisation de nos cames garantit une longue durée de vie.

  • caractéristiques clés
    Matériau du boîtier
    Aluminium, anodisé
    Nombre d'éléments de sortie
    1x Bille
    Version
    Contact à ressort
    Principe actif
    1. Élément de sortie: mécanique
    Courant permanent
    1. Élément de sortie: 4 A
    Tension d'emploi nominale Ue
    1. Élément de sortie: 24 VDC
    Montage
    quelconque
    Direction d’approche
    dans l'axe longitudinal ou transversal par rapport à la surface de vissage
    Vitesse d'approche
    1. Élément de sortie: 9 m/min
    Type de raccordement
    1. Élément de sortie: Connecteur
    Température ambiante
    -5...85 °C
    Classe de protection
    IP67
    Homologation / conformité
    CE, WEEE
  • Téléchargements
    fiche technique
    Télécharger PDF
    Élimination
    Télécharger PDF
    Déclaration de conformité
    Toutes les langues - 0.22 MB
    Notice d'emploi
    Allemand, Anglais - 1.05 MB
    Vue Produit
    0.02 MB