Start Technologie de capteurs Accessoires Alimentation en tension Connectique Interfaces homme-machine Machine Vision et identification optique RFID Safety Technique de réseau industrielle Technologie de capteurs Commutateurs à cames Capteurs capacitifs Capteurs d'inclinaison Capteurs de débit Capteurs de pression Capteurs de surveillance d'état multifonction Capteurs de température Capteurs inductifs Capteurs magnétiques Capteurs magnétostrictifs Capteurs optoélectroniques Capteurs à codage magnétique Capteurs à ultrasons Commutateurs à cames Position Indicators Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité Interrupteurs de position multipistes inductifs Interrupteurs de position multipistes mécaniques Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée Interrupteurs de position unique inductifs Interrupteurs de position unique mécaniques Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée code de commande: BNS051A BNS 813-D02-D12-100-20-01-FC dos Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS051A - BNS 813-D02-D12-100-20-01-FC {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Téléchargements contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV173921') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV173921') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Téléchargements Pour les fonctions de sécurité telles qu'arrêt d'urgence ou limitation de fin de course avec des interrupteurs de sécurité selon DIN EN 60204-1/VDE 0113La commutation est déclenchée par un poussoir monobloc, qui actionne un élément de contact mécanique avec ouverture forcée. La commutation est garantie même dans le cas de contacts soudés.Le nombre d'éléments de sortie de sécurité est quelconque et ces éléments sont combinables avec les éléments de contact standard. caractéristiques clés Matériau du boîtier Aluminium, anodisé Nombre d'éléments de sortie 2x Toit Version Sécurité DIN EN 60204-1 Principe actif 1-2. Élément de sortie: mécanique Courant permanent 1-2. Élément de sortie: 6 A Tension d'emploi nominale Ue 1-2. Élément de sortie: 250 VAC Montage vertical Direction d’approche dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage Vitesse d'approche 1-2. Élément de sortie: 40 m/min Entraxe entre contacts 12 mm Type de raccordement 1-2. Élément de sortie: Bornes à vis Température ambiante -5...85 °C Classe de protection IP67 Homologation / conformité CE, WEEE, EAC Téléchargements fiche technique Télécharger PDF Modèles CAO BNS051A - BNS 813-D02-D12-100-20-01-FC Élimination Télécharger PDF Vue Produit Download 0.08 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}