Accessoires > Solutions de montage
Technique de fixation

Solutions de fixation polyvalentes et flexibles

Balluff fournit une grande variété de supports et de matériel de montage et de protection des capteurs conçus pour réduire les coûts d'installation, prolonger la durée de vie des capteurs, réduire les interruptions imprévues et pour augmenter la performance et l'utilisation des capteurs.

Les capteurs, les blocs et les étiquettes sont généralement positionnés lors de l'installation dans les usines, les machines et les systèmes de transport. Les systèmes de montage tels que les supports, les pieds et les pinces sont très utiles.

Lorsque l'on travaille dans plusieurs sortes d'environnements, il est important de concevoir l'application avec une approche à plusieurs angles. Pour les applications existantes, il est essentiel d'évaluer tous les obstacles avant de déterminer une solution.

Depuis 50 ans, Balluff vend des capteurs, des blocs et des étiquettes pour de nombreux environnements et applications. Nous disposons de supports de montage tubulaires qui conviennent aux capteurs de 3 à 36 mm de diamètre, pour s'adapter à la plupart des applications, montage, protection changement rapide ou flexibilité. Le matériel de montage préconçu permet idéalement au client d'installer le support rapidement dans l'usine. Les choix sont variés et il est possible de choisir le système de montage qui convient le mieux à chaque application.

Systèmes de montage Balluff

  • Préconçu et pratique
  • Convient aux formats tubulaires standard et aux produits spécifiques de Balluff
  • La conception, l'usinage et l'approvisionnement en matériaux sont plus simples pour le client
  • Plusieurs variantes, selon l'application (protection, standard, métal/plastique, etc.)

Familles de produits

Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe

Fixations universelles

Système de montage flexible

Écrous