Accessoires > Matériel de protection
Protection mécanique

Permet d'allonger la durée de vie et les performances d'un produit dans des conditions industrielles rudes

Le matériel de protection de Balluff convient à de nombreuses applications et situations d'impact, de nettoyage ou de débris. Ces accessoires ont été développés pour allonger la durée de vie et les performances des produits d'automatisation dans des conditions industrielles rudes impliquant des produits chimiques agressifs, une accumulation de débris, des chocs/vibrations/impacts et des températures élevées.

Lorsque l'on travaille dans plusieurs sortes d'environnements, il est important de concevoir l'application avec une approche à plusieurs angles. Pour les applications existantes, il est essentiel d'envisager toutes les raisons d'une panne avant de déterminer une solution.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la protection nécessaire, il faut répondre à ces questions : Quel élément est exposé et pourquoi l'installation actuelle ne convient-elle pas?

Autres questions courantes à se poser :

  • Quel espace peut-on utiliser?
  • Y a-t-il des dommages par contact physique?
  • Puis-je changer l'outillage d'une quelconque manière?

Balluff propose l'une des plus grandes variétés d'accessoires spécialement conçus pour les environnements hostiles.

Familles de produits

Solution sondes de niveau

Protection contre le sabotage

Boîtier de protection

Capuchons de protection et obturateurs de ports

Gaines de protection pour câbles