Connectivité > Adaptateurs
Adaptateurs

Pour résoudre les problèmes en technique d'installation

La vaste gamme d'adaptateurs proposée par Balluff vous aide à relier de façon rapide et fiable différents modèles de connecteurs.

Vous avez le choix entre différentes séries toutes extrêmement robustes et donc adaptées au milieu industriel et gagnez ainsi un maximum en flexibilité.

Les particularités

  • Robustes, adaptés au milieu industriel
  • Pour un raccordement fiable et rapide
  • Flexibilité supplémentaire

Adaptateurs M8, M12 et pour connecteur de vanne

Nos adaptateurs M8 et M12 ainsi que nos adaptateurs pour connecteur de vanne résistent aux chocs et aux vibrations et satisfont à la classe de protection IP67.

  • Résistants aux chocs et aux vibrations
  • Matériaux de qualité supérieure
  • IP67

Adaptateurs Profibus

Nos adaptateurs Profibus sont disponibles pour un raccordement Profibus simple et sûr.

  • Boîtier en zinc moulé sous pression, entièrement blindé
  • Levier de commutateur pour l'activation de la terminaison de bus, utilisable depuis l'extérieur
  • Option de programmation / diagnostic avec deuxième connecteur D-Sub
  • Différentes formes de boîtier
  • Versions plug-and-play et variantes confectionnables