Connectivité > Câbles de liaison à deux extrémités
Câbles de liaison à deux extrémités

Câbles de liaison pouvant être branchés à chaud

La gamme de solutions de connectivité Balluff complète la totalité de la gamme de composants pour l'automatisation de Balluff et plus encore. Notre portefeuille de connectivité assure des opérations fiables que nos clients attendent de Balluff, dont l'expérience en matière d'automatisation remonte à plus de 90 ans. Nos solutions sont adaptées à une grande variété de secteurs et d'applications, dont la soudure, le poinçonnage, le traitement de produits alimentaires et l'automatisation. De nombreuses combinaisons de solutions sont disponibles et sont présentées ci-dessous pour faciliter les configurations de connectivité.

Caractéristiques

  • Longueurs standards : 0,3, 0,6, 1, 2, 5 et 10 mètres
  • Différents types de gaine : PVC (automatisation générale et applications de lavage), PUR (sans halogène) et TPE (très flexible et immunité aux étincelles de soudure)
  • Différentes couleurs : jaune, gris et noir
  • Non DEL, DEL PNP et DEL NPN
  • Connecteurs droits et à angle droit
  • Différentes applications : Câble de capteur, câble d'alimentation Aux, mise en réseau, grande durabilité et plus encore

Familles de produits

Cordons de liaison de bus de terrain

Cordons de liaison pour les exigences particulières

Cordons de liaison pour l'industrie alimentaire

Cordons de liaison pour répartiteurs passifs

Cordons de liaison d'alimentation

Cordons de liaison pour modules push-pull Profinet

Cordons de liaison pour capteurs

Câbles de liaison pour connecteur de vanne