Industrial network technology

Les réseaux avec IO-Link optimisent l'échange d'informations

Les exigences imposées aux réseaux industriels sont nombreuses et variées. Le volume de données toujours plus important et la complexité des communications exigent des composants performants et fiables, qui sont en mesure de transporter les informations à tous les niveaux.

Ceci est particulièrement valable lorsque sont exigées des classes de protection élevées, la robustesse, l'utilisation à des températures élevées ou des interfaces et connexions particulières pour une sécurité maximale.

La combinaison intelligente de réseaux industriels performants avec le standard de communication IO-Link permet l'échange fiable et flexible d'informations dans les domaines d'application les plus divers.

Blocs de réseau

Technologies de bus de terrain et de réseau du futur

Commutateurs Ethernet

Commutateurs Ethernet

Conception performante du réseau avec technologie à commutateur Ethernet.

Modules E/S

Modules E/S

Transmission fiable des signaux, y compris dans des conditions extrêmes.

Modules de mémoire

Modules de mémoire

Consignation et enregistrement de différents paramètres

Coupleurs inductifs

Coupleurs inductifs

Communication efficace sans câblage fixe.