Modules E/S

Transport efficace de signaux

Les modules E/S de Balluff relient les capteurs binaires et analogiques et les actionneurs avec le niveau commande par l'intermédiaire d'un bus. La mise en œuvre des modules permet de réduire considérablement le nombre de câbles.

En outre, les modules E/S offrent des fonctions supplémentaires pour le prétraitement de signaux, ainsi que des possibilités de diagnostic étendues. Différents modèles et techniques de raccordement permettent de créer des solutions pour les cas d'utilisation les plus divers, y compris dans les conditions ambiantes les plus extrêmes.

Principaux avantages

  • Installation simple
  • Paramétrage efficace
  • Diagnostics continus
  • Solutions personnalisées grâce à différents modèles et techniques de raccordement
  • Convient pour une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes

Familles de produits

Répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link

Connecteurs d'îlots de vannes IO-Link

Interfaces IO-Link universelles