Industrial network technology > Modules mémoire IO-Link
Modules de mémoire

Les modules mémoire IO-Link possèdent une mémoire de données intégrée et assurent ainsi, entre autres, la fonction de support de données amovible dans les machines et les installations.

Supports d'information avec mémoire de données intégrée

Il est possible de consigner et d'enregistrer de nombreux paramètres sur les modules mémoire IO-Link : des données de production d'un outil au nombre de cycles d'outil et de messages d'erreur dans l'outil en passant par l'histogramme du niveau de température en fonctionnement et du niveau de puissance exigé.

Ainsi, outre les données de production, des informations complémentaires sont toujours disponibles pour la maintenance ou la réparation dans l'usine.

Les particularités

  • Mémoire de données intégrée
  • De nombreux paramètres différents peuvent être consignés et enregistrés
  • Amélioration de l'efficacité des opérations de maintenance et de réparation grâce à des informations complémentaires