Système d’encodage magnétique BML-S1G
Équipé d’une interface en quadrature absolue et d’une surveillance de l’état
Le système d’encodage magnétique BML-S1G avec interface en quadrature absolue constitue la solution idéale si vous cherchez à associer les avantages du positionnement absolu à la simplicité d’une interface incrémentale. Son interface innovante est compatible avec les cartes d’entrée à codeur incrémental A/B et permet de bénéficier de données de positionnement absolues, afin d’éviter toute procédure d’autoguidage.
Conçu pour les tâches de mesure et de positionnement de toutes les industries, le système fonctionne parfaitement pour les mesures de longues distances ainsi que pour les applications nécessitant une extrême précision. Le système de mesure peut être facilement intégré à un environnement existant de contrôleurs, sans avoir à investir dans des cartes d’interface absolue onéreuses ou dans un nouveau contrôleur. Lorsque le système est utilisé conjointement avec l’outil de configuration BML, vous accédez à de nombreux paramètres supplémentaires ainsi qu’à des fonctions de diagnostics complémentaires, telles que la surveillance de l’état.
Caractéristiques
- Flexibilité : transfert manuel ou automatique de la valeur de la position absolue
- Rapidité : installation simple, aucune configuration
- Rentabilité : compatible avec des interfaces incrémentales A/B standard; nul besoin d’un contrôleur absolu
- Fiabilité : voyant DEL d’état et fonctions de diagnostic pour un fonctionnement fiable
- Universalité : mesure de longueur pouvant atteindre 48 m, sélection de la résolution, précision élevée du système à 20 μm près