Capteur de température infrarouge avec IO-Link

Technologie innovante pour détecter et mesurer des objets chauds

Le capteur de température infrarouge de Balluff permet de mesurer sans contact des températures élevées dans des environnements inaccessibles ou difficiles. Vous pouvez ainsi mesurer la température d’objets mobiles chauds.

Protégé par un boîtier en acier inoxydable M30 robuste avec une protection d’indice IP67, ce capteur est doté d’un écran multifonction avec rotation automatique. L’interface IO-Link permet de paramétrer le capteur à distance, par exemple à l’aide du contrôleur hôte ou du panneau de commande. Les fonctionnalités améliorées et la connectivité IO-Link de ce capteur en font la solution idéale pour de nombreuses applications, par exemple dans les fonderies, les installations de forgeage, les usines d’acier, l’industrie de la céramique ou la verrerie.

Caractéristiques

  • Plage de températures : de 250 à 1 250 °C (de 482 à 2 282 °F)
  • Sans contact
  • Interface IO-Link offrant différentes fonctions, notamment le paramétrage à distance
  • Également disponible avec une interface de 4 à 20 mA Détection fiable des objets mobiles

Présentation du produit

Brochure

Industrie