Capteur magnétique pour fentes en C avec plusieurs points de commutation
Zone de détection de 60 mm avec deux sorties programmables. Jusqu’à huit points de commutation avec IO-Link.
Pour les vérins et les pinces, un capteur magnétique programmable avec deux points de commutation peut remplacer deux capteurs standard. Pour les longs vérins, le point de commutation supplémentaire peut être utilisé pour réduire la pression de l’air avant la fin de la position de course du vérin. IO-Link prend en charge jusqu’à huit points de commutation ainsi que des paramètres d’hystérésis individuels.
Grâce à sa zone de détection de 60 mm, le capteur est idéalement placé au milieu du cylindre afin de rapprocher le plus possible les points de commutation. Le capteur magnétique programmable pour les fentes en C offre une zone de détection 10 mm plus grande que les produits standard.
Caractéristiques
- Distance transversale 10 mm plus grande que les autres capteurs magnétiques
- Tête de capteur d’une longueur de 20 mm, avec composants électroniques à distance
- PNP/NPN NO/NC; NO PNP IO-Link
- Pigtail M12, M8 et câble de 2 m
- Plage de températures : -25 à 80 °C