Technique de fixation
Technique de fixation

Solutions de fixation polyvalentes et flexibles

Balluff fournit une grande variété de supports et de matériel de montage et de protection des capteurs conçus pour réduire les coûts d'installation, prolonger la durée de vie des capteurs, réduire les interruptions imprévues et pour augmenter la performance et l'utilisation des capteurs.

Les capteurs, les blocs et les étiquettes sont généralement positionnés lors de l'installation dans les usines, les machines et les systèmes de transport. Les systèmes de montage tels que les supports, les pieds et les pinces sont très utiles.

Lorsque l'on travaille dans plusieurs sortes d'environnements, il est important de concevoir l'application avec une approche à plusieurs angles. Pour les applications existantes, il est essentiel d'évaluer tous les obstacles avant de déterminer une solution.

Depuis 50 ans, Balluff vend des capteurs, des blocs et des étiquettes pour de nombreux environnements et applications. Nous disposons de supports de montage tubulaires qui conviennent aux capteurs de 3 à 36 mm de diamètre, pour s'adapter à la plupart des applications, montage, protection changement rapide ou flexibilité. Le matériel de montage préconçu permet idéalement au client d'installer le support rapidement dans l'usine. Les choix sont variés et il est possible de choisir le système de montage qui convient le mieux à chaque application.

Systèmes de montage Balluff

  • Préconçu et pratique
  • Convient aux formats tubulaires standard et aux produits spécifiques de Balluff
  • La conception, l'usinage et l'approvisionnement en matériaux sont plus simples pour le client
  • Plusieurs variantes, selon l'application (protection, standard, métal/plastique, etc.)

Familles de produits

  • Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe

    Protection sûre, positionnement et fixation en un

    Nos fixations pour capteur de proximité avec butée fixe garantissent une protection fiable, un positionnement précis et une fixation sûre. Ils se distinguent par une installation simple et une construction robuste. Vous disposez de différentes tailles, de M5 à M30, et de différentes exécutions, p. ex. acier ou acier inoxydable.

    Les particularités

    • Economiques et fiables
    • Montage et protection combinées
    • Remplacement rapide et simple des capteurs – avec butée fixe, sans réajustage
    • Variantes noyées et non noyées
    • également versions sans outil
    Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
  • Fixations universelles

    Fixations universelles précises pour chaque application

    Nos fixations universelles sont combinables avec le système de montage BMS. Nous vous offrons des possibilités de sélection parmi les modèles cylindriques (M8 à M36) et cubiques dans de nombreuses tailles différentes, ainsi que des versions en différents matériaux tels que l'acier inoxydable, l'acier zingué, l'aluminium anodisé ou le plastique résistant à l'usure et à l'huile.

    Les fixations universelles de qualité supérieure sont conçues et testées pour les capteurs Balluff. Elles se distinguent par leur précision et leur durabilité.

    Les particularités

    • Application rapide et simple
    • Utilisation flexible et orientée application
    • Rapport qualité-prix optimal
    Fixations universelles
  • Système de montage flexible

    Système de montage personnalisable

    Notre système de montage flexible est robuste, utilisable de façon universelle et simple à installer. Il se compose d'un support de base, de tiges de montage, d'éléments d'assemblage croisés et d'articulations. Selon ce que vous souhaitez fixer, choisissez parmi un grand éventail de supports de capteur et de réflecteur, afin de trouver la solution adaptée.

    Le système de montage flexible est disponible en différentes versions : aluminium anodisé, zinc chromé, acier inoxydable ou plastique de haute qualité.

    Les particularités

    • Durable et économique
    • Montage simple
    • Montage et réglage personnalisables
    • Disponible également en set et dans une valise
    • Possibilité de montage sur plaques de base et sur tous les profilés courants
    Système de montage flexible
  • Écrous

    Pour le montage ferme et précis de capteurs

    Nos écrous robustes en laiton nickelé, acier inoxydable ou plastique ont fait leurs preuves depuis longtemps en tant que fixation standard pour capteurs. Ils conviennent pour tous les modèles cylindriques courants, offrent une qualité élevée au meilleur prix et vous permettent d'intégrer – de manière simple, précise et sûre – des capteurs dans votre installation.

    Les particularités

    • Possibilité de fixation standard à prix attractif tout en étant de qualité supérieure
    • Pour les capteurs cylindriques des tailles M05, M08, M12, M18 et M30
    • En acier inoxydable, métal ou plastique
    • Également utilisables comme pièce de rechange
    Écrous
  • Supports pour capteurs de vision, SmartCameras et éclairages

    Supports pour installer facilement et positionner parfaitement les appareils Machine Vision

    Les capteurs de vision, les SmartCameras et les éclairages Balluff sont disponibles avec des supports et des systèmes de maintien de haute qualité. Ils sont conçus et testés spécifiquement pour être utilisés avec nos appareils Machine Vision afin que vous puissiez les positionner idéalement dans votre application.

    Les supports de capteur peuvent être combinés avec le système de montage flexible BMS. Ils se distinguent par une construction de précision et une longue durée de vie.

    Caractéristiques

    • Conçus et testés spécifiquement pour les capteurs de vision, les SmartCameras et les éclairages Balluff
    • Il est possible de les combiner avec le système de montage flexible BMS
    • Précis et durables
    • Pour un positionnement optimal dans les applications Machine Vision
    Supports pour capteurs de vision, SmartCameras et éclairages
  • Supports pour systèmes RFID

    Supports sur mesure pour les produits RFID Balluff

    Les systèmes RFID doivent être parfaitement positionnés et maintenus en sécurité. C’est exactement ce que proposent les supports de Balluff.

    Ils sont conçus et testés pour les systèmes et les composants RFID Balluff. Ils offrent une précision, une construction robuste et une longue durée de vie.

    Ces supports de haute qualité sont faciles à installer. Divers composants vous permettent de les intégrer parfaitement à votre système.

    Caractéristiques

    • Installation simple et construction robuste
    • Diverses versions
    • Précis, durable et robuste
    • Conçus et testés pour les systèmes et les composants RFID Balluff
    Supports pour systèmes RFID
  • Supports pour interfaces homme-machine

    Supports d’interface homme-machine, compatibles avec le système de montage flexible BMS

    Les supports Balluff maintiennent solidement en place nos colonnes lumineuses SmartLight, nos indicateurs SmartLight et nos écrans et vous permettent de les positionner avec précision. Ils sont rapides et faciles à installer.

    Ces supports de haute qualité se caractérisent par une construction robuste et sont conçus et testés pour les appareils Balluff. Les supports pour interfaces homme-machine sont compatibles avec le système de montage flexible BMS Balluff.

    Caractéristiques

    • Positionnement flexible et facilité de montage dans un accessoire
    • Installation simple et construction robuste
    • Il est possible de les combiner avec le système de montage flexible BMS
    • Peut être intégré à la machine et aux chaînes de montage
    • Supports compacts de haute qualité conçus pour les appareils Balluff
    Supports pour interfaces homme-machine
  • Supports pour capteurs et dispositifs de sécurité

    Installation sécurisée, essentielle pour la sécurité de la machine

    Nos attaches pour capteurs et appareils de sécurité offrent un montage et un positionnement en une seule pièce. Ils offrent une installation facile et s’adaptent avec précision. Cela les rend compatibles avec une vaste gamme d’exigences et de conditions.

    Les supports de sécurité Balluff sont conçus et testés pour nos capteurs. Ils sont construits pour être particulièrement robustes et durables.

    Caractéristiques

    • Positionnement précis et facilité de montage dans un accessoire
    • Installation simple et construction robuste
    • Conçus et testés pour les solutions Balluff
    • Précis et durables
    Supports de sécurité
  • Fixations pour capteurs de surveillance d'état

    Grande flexibilité – Positionnement simple et optimal des capteurs

    Nos fixations magnétiques pour nos capteurs de surveillance d'état permettent leur maintien de diverse manière et simplement; de plus, elles vous offrent une grande flexibilité pour positionner les capteurs de façon optimale. Les fixations sont faciles à installer, et ne nécessitent aucunes formes de préparations mécaniques ou de perçages de la surface de montage. Ces fixations de grande qualité vous permettent de tester les capteurs de surveillance d'état Balluff dans votre application.

    Les particularités

    • Fixations compactes et de grande qualité – Conçues pour les capteurs de surveillance d'état Balluff
    • Positionnement optimal et à la fois simple à fixer
    • Installation simple grâce à une connexion magnétique
    • Aucune transformation mécanique de la surface de montage n'est nécessaire
    • Conduction thermique optimale pour la mesure de température
    Fixations pour capteurs de surveillance d'état