Maîtrise de diverses tâches de contrôle avec un seul capteur Vision
Avec nos capteurs Vision BVS E Standard, vous contrôlez de manière économique et précise la qualité de votre processus de production. Vous pouvez utiliser au total sept outils de contrôle indépendants les uns des autres et contrôler ainsi simultanément plusieurs caractéristiques de produit. L'API permet d'activer facilement jusqu'à 20 inspections mémorisables. La production peut ainsi être poursuivie sans temps mort, même avec des changements de pièces. Le capteur BVS E Standard maîtrise ainsi à la perfection des tâches simples de détection d'erreurs.
Les particularités
- Économies de coûts grâce à l'utilisation d'un capteur Vision pour plusieurs tâches
- Détection précoce des erreurs pour une qualité garantie à 100 %
- Grande disponibilité de l'installation grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle lors des changements de lots
- Disponible au choix avec lumière rouge ou infrarouge en tant qu'éclairage intégré


Dans la version standard simple et économique pour les utilisateurs novices, le capteur Vision BSV E Standard comporte 20 emplacements de mémorisation d'inspections et permet de choisir entre sept outils indépendants pouvant être tournés librement.