Développer la visibilité sur le processus de fabrication
Depuis plus de 30 ans, les systèmes RFID de Balluf fournissent des données décisionnelles à sa clientèle du monde entier. Ces organisations possèdent alors des informations fiables nécessaires à la prise de décisions commerciales complexes.
Les systèmes RFID de Balluff sont conçus pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles et peuvent se connecter à presque tous les réseaux de contrôle. Avec un grand choix d'étiquettes, d'antennes et de processeurs, Balluf peut gérer presque toutes les applications d'identification industrielles. Du système BIS C robuste qui a révolutionné le centre d'usinage, au BIS U, qui peut lire les étiquettes à des distances pouvant atteindre 6 m, Balluff propose un système pour toutes les tâches.