Rétroaction linéaire intelligente
L’usine intelligente avec ses lignes de production complexes exige une grande flexibilité. Cependant, avec des exigences en constante évolution, il peut être difficile d’équilibrer le processus nécessaire et la qualité du produit.
Garder un œil constant sur le processus devient primordial. Les capteurs jouent un rôle important dans les pinces compactes et précises, les machines d’estampage rapide et les changeurs d’outils, car ils fournissent la vitesse, la précision et la flexibilité requises.
Les systèmes de positionnement par champ magnétique BMP vous permettent de surveiller les processus en cours de manière fiable et sans usure. Ils vous aident à garder le contrôle de divers processus et à assurer le traitement simultané des pièces tout en économisant de l’énergie. Leur utilisation offre une haute fiabilité de processus et une qualité d’automatisation. Et tout se passe de manière fiable, que vous ayez besoin de contrôler l’assemblage dans l’industrie automobile ou de vous adapter rapidement à l’évolution des formats et des paramètres de processus dans l’industrie de l’emballage tout en contrôlant plusieurs mouvements pneumatiques.
Caractéristiques
- Concept modulaire pour la flexibilité : Couvre une variété de vérins sur une course allant jusqu’à 256 mm
- Transparence totale : Surveillance continue de la position du piston dans les plus petits espaces à l’aide d’une sortie analogique de tension et de courant ainsi que d’une interface IO-Link
- Résultats fiables : Linéarité spécifique à l’application et précision de répétition
- Haute sécurité des processus : Dérive basse température et excellente compatibilité électromagnétique
- Compatible industrie 4.0 : Changements de format, surveillance des conditions et maintenance prédictive