Encodeurs magnétiques
Encodeurs magnétiques

Définition d'une nouvelle norme de précision pour les encodeurs magnétiques

Le processus de magnétisation exclusif de Balluff offre un nouveau niveau de précision aux encodeurs magnétiques. Les pôles magnétiques plus puissants et plus précisément définis produits grâce à la technologie Permagnet® de Balluff offrent une meilleure précision pratique du système, ce qui permet aux encodeurs Balluff de mieux tolérer les variations de la distance de travail entre la tête de lecture de l'encodeur et la bande. La technologie Permagnet® réduit la dispersion et la distorsion du champ magnétique dans toute la plage de travail spécifiée, ce qui réduit l'influence des variations de la distance de l'espace sur la précision de la mesure de la position en conditions réelles.

La technologie d'encodage magnétique Balluff a progressé au jusqu'au point où elle peut à présent rivaliser avec les encodeurs optiques généraux. Les encodeurs magnétiques ont des performances au moins supérieures à celles de nombreux encodeurs optiques, tout en étant plus robustes et moins onéreux.

Avantages

  • Résolution jusqu'à 1 µm, précision jusqu'à ± 10 μm
  • Répétabilité/hystérésis jusqu'à ± 1 incrément
  • Vitesse élevée, fonctionnement en temps réel
  • Sans contact et sans usure
  • Fortement immunisé aux contaminations par des impuretés et des liquides
  • Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Interfaces incrémentielles, absolues ou hybrides
  • Capteurs plats et compacts
  • Longueurs de mesure jusqu'à 48 m

Familles de produits

  • Système de mesure de déplacement à codage magnétique absolu

    Positionnement dynamique et précis avec grande fidélité de répétition

    Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique absolus Balluff BML fournissent des informations de position absolues dans toutes les positions. Ils sont utilisables immédiatement – sans course de référence. Même après une coupure de la tension d'emploi et une remise en marche du système.

    Les particularités

    • Performances optimales de la machine grâce à une détermination rapide et précise des valeurs mesurées avec une grande fidélité de répétition
    • Grande disponibilité de l'installation grâce à la bande magnétique stable à long terme avec technologie Permagnet®
    • Grande longévité grâce à un boîtier métallique robuste
    • Installation simple et rapide avec logiciel d'étalonnage
    Système de mesure de déplacement à codage magnétique absolu
    Système de mesure de déplacement à codage magnétique absolu

    Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique absolus BML assurent le positionnement dynamique et précis lors de l'équipement de semi-conducteurs.

  • Système de mesure d'angle à codage magnétique absolu

    Utilisation flexible de l'information de position ultraprécise

    Les systèmes de mesure d'angle à codage magnétique absolus Balluff BML fournissent des informations de position absolues dans toutes les positions. Ils sont utilisables immédiatement – sans course de référence. Nos systèmes de mesure d'angle fonctionnent également avec une très grande précision sur les gros diamètres, sont extrêmement compacts et faciles à intégrer dans les moteurs.

    Les particularités

    • Économie d'énergie grâce à une précision élevée
    • Coûts globaux réduits
    • Grande disponibilité de l'installation grâce à la bande magnétique stable à long terme avec technologie Permagnet®
    • Grande longévité grâce à un boîtier métallique robuste
    • Installation simple et rapide avec logiciel d'étalonnage
    Système de mesure d'angle à codage magnétique absolu
    Système de mesure d'angle à codage magnétique absolu

    Nos systèmes de rétroaction pour moteurs absolus sont très précis, extrêmement compacts et faciles à intégrer dans les moteurs.

  • Système de mesure de déplacement incrémental à codage magnétique

    Précis et flexible – pour un large spectre d'applications

    Nos systèmes de mesure de déplacement incrémental à codage magnétique BML peuvent être utilisés pour un large spectre d'applications et pour quasiment toutes les longueurs de mesure. Les capteurs garantissent, par exemple, un positionnement précis dans la production d'énergie, dans l'industrie des boissons et dans de nombreuses autres branches. Grâce à des interfaces numériques et analogiques normalisées, ces capteurs peuvent être intégrés dans quasiment tous les systèmes de commande.

    Les particularités

    • Performances optimales de la machine grâce à une détermination rapide et précise des valeurs mesurées avec une grande fidélité de répétition
    • Grande disponibilité de l'installation grâce à la bande magnétique stable à long terme avec technologie Permagnet®
    • Boîtier métallique ou plastique robuste pour une grande longévité
    Système de mesure de déplacement incrémental à codage magnétique
    Système de mesure de déplacement incrémental à codage magnétique

    Dans la production d'énergie, l'industrie des boissons et dans de nombreuses autres branches, les systèmes de mesure de déplacement incrémentaux à codage magnétique garantissent un positionnement précis.

  • Système de mesure d'angle incrémental à codage magnétique

    Positionnement précis et contrôle de vitesse d'axes et d'arbres rotatifs

    Rechercher un produit

    Nos systèmes de mesure d'angle incrémental à codage magnétique BML sont utilisés pour le positionnement précis et le contrôle de vitesse d'axes et d'arbres rotatifs. Balluff propose le capteur adapté pour quasiment tous les diamètres d'arbre. Grâce à des interfaces numériques et analogiques normalisées, les systèmes peuvent être intégrés dans quasiment toutes les commandes et garantissent également le bon fonctionnement de moteurs couple.

    Les particularités

    • Coûts de processus et de stockage réduits grâce à une utilisation flexible des bandes dans le segment circulaire
    • Coûts globaux réduits
    • Grande disponibilité de l'installation grâce à la bande magnétique stable à long terme avec technologie Permagnet®
    • Boîtier métallique ou plastique robuste pour une grande longévité
    • Gain de place grâce à une possibilité d'intégration optimale
    Système de mesure d'angle incrémental à codage magnétique
    Système de mesure d'angle incrémental à codage magnétique

    Les systèmes de mesure d'angle incrémentaux à codage magnétique BML garantissent également le bon fonctionnement des moteurs couple.