Flexibilité maximale en termes de montage et d'utilisation
Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Balluff profilés sont des systèmes mesurant sans contact et de façon absolue, destinés à la mesure précise d'une ou de plusieurs positions. Ils convainquent dans les environnements difficiles, comme par exemple dans les presses, presses à injection ou robots portiques, étant donné qu'ils sont constitués d'un boîtier en aluminium IP67 hermétiquement étanche. Les aimants du capteur de position influent sur l'élément de mesure à travers la paroi du profilé d'aluminium.
Le montage des systèmes de mesure de position est flexible. Les capteurs de position nécessaires existent, au choix, en variante guidée ou en variante libre. En tant que capteurs de position libres, ils sont fixés directement sur l'élément de machine mobile à mesurer et se déplacent avec cet élément à une distance définie au-dessus et le long du profilé. Avantage de cette solution : La précision de guidage n'est soumise à aucune exigence élevée. En effet, les systèmes de mesure tolèrent un déport latéral et dans le sens de la hauteur de jusqu'à quelques millimètres.
Les particularités
- Résolution élevée jusqu'à 0,5 µm
- Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
- Mesure plusieurs positions et vitesses simultanément
- Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
- Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces – p. ex. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI et des signaux de sortie analogiques programmables – afin de pouvoir inverser, configurer et documenter la plage de mesure
- Trois variantes de boîtier pour le montage flexible et rapide selon l'encombrement et l'application
- Capteurs de position guidés et non guidés


Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés garantissent une rentabilité et une qualité élevées lors de la fabrication d'agglomérés de béton. Dans une machine à mouler des parpaings en béton, ces systèmes mesurent simultanément et de façon extrêmement fiable la position d'axe du mouvement de levage de la charge et du moule.