RFID > Système RFID industriel BIS C
Système RFID industriel BIS C

RFID à portée courte pour les environnements hostiles

Les systèmes RFID basse fréquence BIS C sont particulièrement performants et flexibles pour l'identification fiable d'outils dans les centres d'usinage comportant des substances réfrigérantes et lubrifiantes. Un positionnement précis n'est pas toujours nécessaire. De nombreux supports de données peuvent être lus et écrits de façon dynamique, au passage.

Les basses fréquences (70/455 kHz) correspondent au premier choix pour l'identification d'outils sur des portées courtes. Le transport d'outils avec des installations de convoyage, les systèmes AGV et de transport pour palettes, ainsi que les techniques d'assemblage et l'organisation des ressources sont d'autres domaines d'utilisation.

Principaux avantages

  • Grand nombre de variantes de supports de données et de têtes de lecture/écriture pour les applications les plus diverses et les conditions d'utilisation difficiles
  • Sans usure, sans entretien et insensibles à l'encrassement
  • Grande immunité aux parasites et transfert de données sécurisé grâce à un logiciel de contrôle spécial installé dans les unités d'exploitation. Disponibilité de tous les systèmes de bus courants dans le monde entier
  • Capacité de stockage jusqu'à 8 Ko

Composants du système

Supports de données BF (70/455 kHz)

Têtes de lecture/écriture BF et antennes (70/455 kHz)

Têtes de lecture/écriture BF (70/455 kHz) avec unité d'exploitation intégrée

Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)

Unités d'exploitation BF (70/455 kHz)

Coupleurs de données BF (70/455 kHz)