RFID > Système RFID industriel BIS U
Système RFID industriel BIS U

Traçabilité de longue portée

BIS U est un système de longue portée qui fonctionne à la fréquence standard approuvée par la FCC, de 902 à 928 mHz. Le système U peut lire des étiquettes placées jusqu'à 6 m de distance. Tout comme pour le système M, des étiquettes U sont conçues pour les applications impliquant des températures élevées, jusqu'à 220 °C. Ce système est courant pour les applications de logistique ou de traitement qui nécessitent une portée de lecture supérieure à 1 pi.

Il s'agit probablement du système RFID passif le plus polyvalent qui soit. UHF convient à de très nombreuses applications, en raison de ses portées de lecture flexibles, de sa vitesse de lecture élevée et de sa capacité d'étiquetage multiple.

Principaux avantages

  • Normes mondiales ISO 18000-6C et EPC Gen2 Class1
  • Portées de lecture de quelques centimètres jusqu'à 6 m et plus
  • Capable de lire plusieurs étiquettes à la fois
  • Interface possible avec un PC ou PLC

Composants du système

Supports de données UHF (860/960 MHz)

Têtes de lecture/écriture et antennes UHF (860/960 MHz)

Appareils de lecture/écriture UHF mobiles (860/960 MHz)

Unités d'exploitation UHF (860/960 MHz)