Technologies de capteur > Détecteurs de proximité inductifs
Capteurs inductifs

Qualité et précision maximales pour l'automatisation

L'automatisation est difficilement concevable sans capteurs inductifs. Partout où l'automatisation est utilisée, la détection de position sans contact d'objets métalliques, la résistance à l'usure et la fiabilité sont exigées. Que ce soit dans la construction mécanique, la production électronique, l'industrie automobile, alimentaire ou plastique.

Balluff propose une large gamme de capteurs inductifs dans différentes versions pour presque toutes les applications : des capteurs standard aux capteurs à portée augmentée, des capteurs hygiéniques, haute pression et pour environnements Ex, des capteurs de facteur 1 ou entièrement métalliques. Ceux-ci ont même un revêtement supplémentaire en céramique ou en PTFE, de sorte que les éclaboussures de soudure, par exemple, ne peuvent pas adhérer. Vous trouverez également dans notre programme des produits entièrement métalliques avec un facteur 1.

 

Grâce aux capteurs inductifs Balluff, vous pouvez surveiller, contrôler et automatiser les processus et les états. Et tout cela dans la plus haute qualité - même dans des environnements extrêmes.

Quelques avantages des détecteurs de proximité inductifs :

  • Ils ignorent l'eau, l'huile, les impuretés et les particules non métalliques
  • Ils sont insensibles à la couleur ou à la finition de la surface de la cible
  • Ils sont résistants aux impuretés
  • Protection contre les courts-circuits
  • Ils sont résistants aux environnements comportant des chocs et vibrations importants

Familles de produits

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Capteurs inductifs 2 fils

Capteurs inductifs haute pression

Capteurs inductifs hygiéniques

Capteurs facteur 1 inductifs

Capteurs inductifs entièrement métalliques

Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques

Capteurs inductifs résistant à la soudure

Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible

Capteurs inductifs Namur

Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles

Capteurs de distance inductifs

Systèmes de mesure de position inductifs