Technologies de capteur > Systèmes de mesure de déplacement et de rotation à codage magnétique
Encodeurs magnétiques

Définition d'une nouvelle norme de précision pour les encodeurs magnétiques

Le processus de magnétisation exclusif de Balluff offre un nouveau niveau de précision aux encodeurs magnétiques. Les pôles magnétiques plus puissants et plus précisément définis produits grâce à la technologie Permagnet® de Balluff offrent une meilleure précision pratique du système, ce qui permet aux encodeurs Balluff de mieux tolérer les variations de la distance de travail entre la tête de lecture de l'encodeur et la bande. La technologie Permagnet® réduit la dispersion et la distorsion du champ magnétique dans toute la plage de travail spécifiée, ce qui réduit l'influence des variations de la distance de l'espace sur la précision de la mesure de la position en conditions réelles.

La technologie d'encodage magnétique Balluff a progressé au jusqu'au point où elle peut à présent rivaliser avec les encodeurs optiques généraux. Les encodeurs magnétiques ont des performances au moins supérieures à celles de nombreux encodeurs optiques, tout en étant plus robustes et moins onéreux.

Avantages

  • Résolution jusqu'à 1 µm, précision jusqu'à ± 10 μm
  • Répétabilité/hystérésis jusqu'à ± 1 incrément
  • Vitesse élevée, fonctionnement en temps réel
  • Sans contact et sans usure
  • Fortement immunisé aux contaminations par des impuretés et des liquides
  • Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Interfaces incrémentielles, absolues ou hybrides
  • Capteurs plats et compacts
  • Longueurs de mesure jusqu'à 48 m

Familles de produits

Système de mesure de déplacement à codage magnétique absolu

Système de mesure d'angle à codage magnétique absolu

Système de mesure de déplacement incrémental à codage magnétique

Système de mesure d'angle incrémental à codage magnétique