Technologies de capteur > Systèmes de mesure de position magnétostrictifs
Capteurs magnétostrictifs

Mesure de déplacement linéaire absolu et fiable de 1 à 300 po

La précision, la stabilité et la grande fiabilité des capteurs de déplacement linéaire Balluff Micropulse® sont reconnues dans le monde entier. Cela n'est pas arrivé par hasard. Les capteurs Micropulse sont intégralement conçus pour dépasser les attentes des environnements industriels exigeants. Balluff reconnaît que la qualité, la performance et la fiabilité sont essentielles. De nombreuses applications nécessitent différents produits dotés de fonctions qui améliorent l'utilisabilité et améliorent l'efficacité du processus.

Principaux avantages

  • Technologie magnétostrictive approuvée par le secteur
  • Test de la qualité rigoureux et sans compromis
  • Fonctions d'utilisabilité importantes
  • Les formes standard et spéciales répondent à quasiment toutes les exigences des applications
  • Grâce à sa présence globale, Balluff peut vous aider et vous dépanner partout dans le monde
  • Livraison très efficace avec possibilité d'expédition le jour même ou le lendemain
  • Il ne s'agit pas simplement d'une détection de position linéaire : Les capteurs industriels extensifs et les systèmes proposés par Balluff offrent des solutions complètes

Famille de produits

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau dans le domaine hygiénique