Technologies de capteur > Capteurs optoélectriques
Capteurs optoélectroniques

Détection d'objets sans contact et à grande distance

Les capteurs optoélectriques de Balluff peuvent avoir de nombreux boîtiers, dont des modèles miniatures exclusifs, des styles tubulaires de 8 à 30 mm et des boîtiers de type bloc de petite, moyenne et grande taille. Ces dispositifs permettent une détection sans contact de pièces depuis une distance plus importante que d'autres modes de détection, tels que les capteurs à induction ou capacitifs, tout en offrant de nombreuses options de montage et une grande flexibilité.

Les capteurs optoélectriques permettent une détection sans contact précise des cibles. Ils émettent de la lumière infrarouge, rouge ou laser, et la cible interrompt le faisceau lumineux ou le reflète vers le capteur pour activer la sortie du capteur. Les modes de détection optoélectriques sont divisés en trois types principaux, les barrages optiques, les rétroréfléchissants et les réfléchissants. Les capteurs optoélectriques peuvent contrôler la présence, la couleur, la distance, la taille, la forme et de nombreux autres attributs de la cible.

Le mode de détection à réflexion directe, parfois appelée détection de proximité ou à énergie, exploite la réflectivité de la cible. Contrairement aux modes de détection optoélectrique, l'objet reflète la lumière sur le récepteur du capteur au lieu d'interrompre le faisceau lumineux pour activer la sortie.

Le mode de détection rétroréfléchissant, parfois appelé rétro ou réflex, nécessite l'utilisation d'un réflecteur ou d'une bande réfléchissante pour réfléchir la lumière émise vers le récepteur. Comme pour la détection par barrage optique, la cible doit interrompre le faisceau de lumière pour déclencher la sortie.

Les barrages optiques unidirectionnels sont souvent les capteurs optoélectriques de référence, car ils peuvent détecter n'importe quel matériau de façon fiable, peu importe la couleur, la texture et la finition de surface de l'objet. Le mode de barrage optique unidirectionnel, ou barrage transmis, mode opposé ou « à travers le barrage », correspond au mode de détection optoélectrique le plus ancien. Les dispositifs émettant et recevant la lumière sont placés dans différents boîtiers.

Les avantages

  • Portée jusqu’à 100 mètres
  • Logements en plastique et en métal
  • Logements de type IP69K
  • Robuste et performance fiable
  • Plusieurs sorties et connexions
  • Compatibilité au réseau

Familles de produits

Détecteurs optiques

Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan

Barrages optiques à réflexion

Barrages optiques unidirectionnels

Barrages optiques à fourche

Barrages optiques angulaires

Cadres optiques

Réseaux optiques

Bandes lumineuses

Capteurs de couleur

Détecteurs de contraste

Détecteurs d'électroluminescence

Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs

Capteurs Micromote

Capteurs de distance optoélectroniques