Technologies de capteur > Capteurs à ultrasons
Capteurs à ultrasons

Précis et fiable

Qu'il s'agisse de détection de position, de mesure de distance ou de détection de produits solides, pulvérulents et liquides – nos capteurs à ultrasons sont des composants précis et polyvalents.

Ils mesurent sans contact physique niveaux, hauteurs ou flèches, contrôlent la présence d'objets et comptent les objets. D'application universelle, ils fonctionnent indépendamment de la couleur et de la texture de la surface. Ils ne sont pas influencés par les objets transparents présentant de fortes réflexions. Le brouillard, la poussière ou la saleté ne leur pose pas plus de problèmes.

Leur résolution élevée et les petites zones mortes garantissent une précision extrême. En outre, grâce à la grande zone de détection, les distances mêmes les plus grandes de l'objet ne constituent pas un obstacle pour ces capteurs.

Les capteurs à ultrasons de Balluff se distinguent par leur signal de sortie. Avec une version tout ou rien ou une version analogique, ils détectent et comptent de façon fiable les objets tout comme ils déterminent les distances avec une précision absolue. Ceci garantit une utilisation polyvalente.

Autre avantage : Grâce à différentes fonctions de sortie, nos capteurs à ultrasons peuvent être utilisés comme contact à ouverture ou contact à fermeture.

Les avantages

  • Détection sans contact
  • Fiables dans des conditions environnantes critiques telles que la saleté, la poussière ou le brouillard
  • Indépendants de la couleur, de la transparence, de la propriété de réflexion et de l'état de la surface de l'objet
  • Détection précise, même de petits objets
  • Les modèles parallélépipèdes et cylindriques apportent davantage de liberté de construction

Familles de produits

Capteurs à ultrasons avec sortie analogique

Capteurs à ultrasons avec sortie analogique

Capteurs à ultrasons haute pression