Capteur inductif destiné à la détection d'objets métalliques dans la zone proche – y compris dans des conditions ambiantes difficiles
Détection – Métaux
Les capteurs inductifs détectent de façon simple et économique les porte-pièces ou des objets métalliques similaires. Ils vous permettent de guider de manière efficace vos produits sur le système de transfert à travers la chaîne de montage. L'accumulation de transport ou le manque de pièces est détecté de façon sûre. Les capteurs inductifs sont extrêmement robustes et faciles à installer ("plug-and-play").
Les capteurs optoélectroniques contrôlent la présence de ressorts d'acier ou de petits objets similaires pendant leur acheminement. Ils veillent ainsi à un montage correct et garantissent la continuité du processus. Les capteurs se distinguent par une portée élevée.
Selon le champ d'application, vous pouvez utiliser différentes technologies pour la détection des objets métalliques :