Asset tracking

Suivre les biens économiques à l'aide de la technologie RFID et de lecteurs de codes à barres

Vous aimeriez savoir où et quand et dans quel état votre outil ou votre moyen de travail est disponible ? Et réduire ainsi les temps d'immobilisation et les défaillances du matériel, et améliorer en conséquence la productivité globale ? Nous allons vous montrer comment les technologies RFID et à code à barres peuvent vous y aider.

Exemples d'application

Lorsque vous avez besoin d'informations sur l'état (p. ex. temps de fonctionnement actuel, paramètres de réglage), sur le lieu de stockage ou d'autres données relatives à un outil d'usinage, ces informations vous sont fournies par un étiquette RFID collé dans l'outil. Les données présentes sur le étiquette RFID sont lues au moyen d'une tête de lecture/écriture RFID et transmises à l'unité d'exploitation.

Les étiquettes RFID sont également installés sur les moules d'injection et les outils de découpage. Ces supports de données fournissent des informations sur les paramètres de réglage, ainsi que des données concernant l'utilisation, la maintenance et l'affectation à la machine, dans laquelle ils sont utilisés. Un appareil de lecture/écriture RFID lit les données et les transmet à la commande machine. Ce principe rend possible la surveillance d'état et la maintenance prédictive.

Technologies RFID

La gestion du matériel, tels que les outils, les moules d'injection, etc., imposent des exigences spécifiques à l'application aux caractéristiques des composants RFID :

Les supports de données existent en différentes formes, tailles mémoire et avec différentes propriétés de matériau. Les supports de données destinés à l'identification d'outils dans les machines d'usinage des métaux (Tool-ID) sont très compacts, résistants aux réfrigérants / lubrifiants et produits de nettoyage usuels. Ils disposent pour le stockage des données une grande mémoire de travail pour les paramètres d'outil et de machine.

Grâce à un large éventail de produits, vous disposez des têtes de lecture/écriture adaptées à l'application. Le suivi du matériel exige la disponibilité de formes compactes, le respect de distances de lecture spécifiques à l'application, ainsi qu'une utilisation et un montage simples.

Les unités d'exploitation constituent l'interface entre la tête de lecture/écriture et le niveau commande hiérarchiquement supérieur. Grâce aux diverses variantes disponibles, vous pouvez les raccorder à toutes les versions de bus de terrain courantes. Une unique unité d'exploitation permet d'exploiter jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture, indépendamment de la fréquence.

Produits adaptés

Support de données, conçu spécialement pour l'identification d'outils

Support de données, conçu spécialement pour l'identification d'outils, montable directement sur le métal

Tête de lecture/écriture en forme compacte

Tête de lecture/écriture de forme compacte, simple à utiliser et à monter

Lecteur portatif mobile

Lecteur portatif mobile destiné à la lecture de codes à barres 1D et 2D

Unité d'exploitation d'un système RFID

Unité d'exploitation indépendante de la fréquence d'un système RFID destiné à l'exploitation de plusieurs têtes de lecture/écriture ou antennes

Oops, an error occurred! Code: 20191207112537a0af7fad