Capteurs miniatures
Des capteurs miniatures pour de grandes tâches

Capteurs compacts pour la productique

L’automatisation industrielle requiert une miniaturisation croissante des composants. Cela demande des composants aussi petits et légers que possible. Les capteurs miniatures de Balluff satisfont à ces exigences. Au moyen de formats miniatures d’une puissance maximale, ils offrent une grande liberté de construction et permettent la réalisation de nombreuses applications. Pour vous, cela signifie un plus en terme de flexibilité.

Vous pouvez obtenir chez Balluff des mini-capteurs avec tous les principes actifs : inductifs, optoélectroniques, magnétiques, capacitifs et à ultrasons. Des coupleurs inductifs compacts, des modules de bus de terrain peu encombrants ainsi que des composants RFID en versions « miniatures » sont disponibles pour chaque technologie de capteurs.

Notre gamme comprend des mini-capteurs et de la connectique compacte. Ceux-ci se prêtent parfaitement à la productique. Particulièrement en robotique, sur les lignes de fabrication ou dans la manutention, par exemple, un poids réduit est une condition essentielle pour obtenir des temps de cycle rapides. Un autre avantage réside dans l’encombrement réduit, ce qui augmente la flexibilité dans les petites machines d’assemblage. Les capteurs miniatures de Balluff fournissent une précision élevée et garantissent la fiabilité nécessaire.

Mini-capteurs compacts et performants

Mini-capteurs inductifs

Mini-capteurs optoélectroniques

Mini-capteurs capacitifs

Mini-capteurs de vérin magnétiques

Capteurs à ultrasons

Système de mesure de déplacement à codage magnétique linéaire

Produits RFID industriels pour systèmes de transfert

Blocs de jonction de bus de terrain et concentrateurs de capteurs

Coupleurs inductifs compacts