Durabilité élevée
Capteurs pour conditions de fabrication extrêmes

Applications difficiles dans les solutions d’automatisation

Chaque fabricant fait face à certains défis ; qu’ils soient dus à des températures élevées, des projections de soudure, des débris, des chocs ou des produits chimiques. Dans ces applications, des capteurs, des câbles ou des supports cassés peuvent entraîner une augmentation des temps d’arrêt, une maintenance inutile, un retard de livraison et des pertes financières. Balluff offre un ensemble complet de solutions qui prolongent la vie des capteurs et augmentent la productivité dans les environnements les plus difficiles.

Meilleures pratiques pour la survie des composants

Lorsque vous travaillez dans des environnements hostiles, il est important d’adopter une approche à angles multiple lors de la conception de l’application.

 

1. Sélectionner le capteur adapté

Tenant compte des aspects multiples de l’application : comment le capteur est-il utilisé, à quel environnement est-il exposé et pourquoi l’installation actuelle tombe-t-elle sans arrêt en panne ?

 

2. Protéger le capteur

Balluff offre l’une des plus grande variété d’accessoires conçus pour appliquer des capteurs dans des environnements hostiles.

 

3. Raccorder en toute sécurité

Le câble peut être le pivot d’une application réussie.

 

4. Apprendre toujours mieux

En tirant les leçons des défaillances et en analysant la situation, nous pouvons augmenter la productivité, améliorer la qualité et faciliter la vie de tous.

Des solutions à durabilité élevée

Des solutions haute température

Solutions résistantes aux étincelles en soudure

Solutions contre les chocs et de chargement

Solutions de lavage