Solutions intelligentes pour l'industrie automobile > Soudage, emboutissage et assemblage
Techniques de formage et d'assemblage dans l'industrie automobile

Soudage, emboutissage, nouvelles techniques d'assemblage

Lorsqu'une automobile est construite à partir de pièces détachées, des lignes de presses hautement automatisées sont à l'œuvre. Les robots industriels assemblent ensuite les pièces de carrosserie telles que les cadres latéraux, les capots et les portes, avec la plus grande précision et fiabilité en utilisant des techniques de soudage et d'assemblage alternatives telles que le rivetage ou le collage pour former des coques de carrosserie. Au fur et à mesure, cela donne naissance à tous les véhicules que l'on peut voir quotidiennement sur les routes. Balluff est également concerné par les exigences sans cesse croissantes en matière d'automatisation dans l'industrie automobile. Pour les thèmes du pressage, du soudage et des techniques d'assemblage alternatives, nous vous offrons les meilleures solutions possibles pour faire progresser l'automatisation de votre production grâce à une technologie d'avenir.

Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation

Aujourd'hui, il ne suffit plus de contrôler la qualité du produit final. Le contrôle de la qualité commence pendant le processus de fabrication. En cas d'écarts de qualité, pour éviter des retouches et des réclamations coûteuses, cela nécessite une surveillance continue et fiable pour pouvoir réagir à temps. Nos SmartCameras intelligentes garantissent une qualité de produit élevée et des processus de fabrication efficaces grâce à des contrôles visuels, par exemple lors du contrôle des soudures. Et avec les colonnes de signalisation SmartLight IO-Link, vous pouvez facilement surveiller les états du système, car elles visualisent les signaux de sortie des capteurs. Cela vous permet d'identifier à temps les tendances, les progressions et les irrégularités, et d'éviter les états de fonctionnement critiques.

Dans l'environnement de soudage, il règne des conditions difficiles : Les projections d'étincelles ainsi que les éclaboussures de métal et de soudure peuvent causer des dommages dus à la chaleur ou se déposer sur les capteurs et les câbles, et nuire ainsi à leur fonctionnalité. Balluff propose une large gamme de capteurs résistant aux éclaboussures de soudure, ainsi que les câbles et les accessoires correspondants. Ces capteurs particulièrement durables, avec façade en acier inoxydable ou revêtement céramique, peuvent être utilisés directement dans la zone de soudage, ce qui augmente la qualité et la disponibilité du système pendant la production. Nos modules d'E/S et de réseau optimisés pour les applications de soudage assurent également une transmission fiable des signaux dans les champs électromagnétiques parasites.

Exemples d'application soudage

Transmission sûre des signaux dans les champs électriques parasites

Visualisation simple d'états de fonctionnement

Communication sécurisée de bout en bout

Alimentation électrique optimale

Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation

Lors du pressage, des forces élevées entrent en jeu, qui ne sollicitent pas seulement les outils. Les capteurs doivent également résister à ces forces. Les capteurs et les accessoires proposés par Balluff fonctionnent également avec une fiabilité absolue sous l'effet de forces élevées. Nos composants robustes permettent de minimiser les temps d'indisponibilité de vos installations, ainsi que de réduire vos coûts.

C'est clair : La variété toujours croissante des produits nécessite également des changements d'outils plus fréquents et donc un rééquipement complexe de l'installation. Mais lorsque les presses sont à l'arrêt, cela coûte beaucoup d'argent. Nos coupleurs inductifs facilitent le changement d'outil en transmettant les signaux et l'énergie sans contact. Vous bénéficiez ainsi d'une grande flexibilité et vous évitez l'usure. Les erreurs d'affectation sont évitées grâce à un identifiant (ID) enregistré dans le répartiteur de capteurs / actionneurs. Les données paramètres des capteurs IO-Link étant stockées directement dans le module IO-Link Master, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau paramétrage fastidieux lors d'un changement d'appareil. Les données sont reprises directement par l'appareil. Ainsi, votre processus reste efficace et flexible, même si la variété des produits ne cesse d'augmenter et que la taille des lots diminue.

L'évacuation des pièces découpées à l'aide de toboggans ou de convoyeurs à bande doit également se faire sans à-coups afin d'éviter un bourrage et de protéger les outils de pressage contre les dommages. C'est la seule façon de garantir un processus de production rapide et sans interruption. Nos barrières photoélectriques et nos capteurs inductifs signalent immédiatement un bourrage de matériel et l'évacuation des pièces découpées est effectuée avec soin et efficacité.

Exemples d'application emboutissage

Changement d'outil plus rapide

Traçabilité efficace

Protection d'accès dans les lignes de presses

Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage

En raison de la tendance à la construction légère, la technologie d'assemblage est devenue un domaine d'innovations constantes. En plus des aciers conventionnels, on utilise de plus en plus de métaux légers comme l'aluminium, les aciers à haute résistance et les composites fibreux. De nouvelles techniques d'assemblage sont utilisées pour assembler les différents matériaux en toute sécurité.

Rivetage, clinchage, vissage, collage : La technologie du collage, notamment, remplace de plus en plus d'autres technologies d'assemblage. Aujourd'hui, une voiture moderne comporte, entre autres, environ 15 à 18 kilogrammes d'adhésif. Les pare-brises et lunettes arrière collés ne sont pas rares. Mais les points faibles apparaissant dans le cadre du collage impliquent aussi un risque en terme de sécurité – c'est pourquoi cette technologie exige la plus grande précision. Une confusion dans l'adhésif utilisé peut également avoir de graves conséquences et entraîner des campagnes de rappel.

Exemples d'application nouvelles techniques d'assemblage

Détection des cordons de colle

Identification fiable

Contrôle qualité lors du rivetage auto-perçant

Autres informations

Listes de validation Manuels de projet, listes de validation et informations de projet
Mobility Efficacité et qualité jusqu'à la pièce unitaire
IO-Link Avec l'IO-Link pour une qualité améliorée des processus
Durabilité élevée Fiabilité maximale dans le domaine industriel difficile
Safety Sécurité des machines avec la qualité Balluff