L'IO-Link – la solution idéale > Exemples d'application IO-Link
IO-Link

Nous parlons IO-Link – dans toute la production

La communication IO-Link garantit la transparence pour toute l'automatisation. Dans tous les domaines – logistique, service, fabrication, montage, contrôle et emballage. Et pour toutes les applications – fluide, identification, mesure de déplacement ou détection d'objets. Ce concept permet une communication transparente du niveau terrain jusqu'au Cloud.

Chez Balluff, vous recevez des solutions IO-Link complètes avec des capteurs IO-Link performants et une technique de réseau et de connexion IO-Link optimisée. Les solutions innovantes de Balluff telles que Safety over IO-Link ou la colonne de signalisation à LED Balluff SmartLight démontrent de manière impressionnante comment la technologie IO-Link permet d'obtenir des machines, des installations et des processus de production intelligents. Balluff parle IO-Link dans tous les domaines et avec tous les principes actifs, de sorte que les avantages d'IO-Link s'appliquent à l'ensemble de la production et à chaque machine individuelle :

  • L'IO-Link est facile à installer
  • L'IO-Link augmente la disponibilité de la machine
  • L'IO-Link permet une maintenance à la demande
  • L'IO-Link améliore l'efficacité de fonctionnement

Sécurité avec l'IO-Link

La sécurité avant tout. Pour améliorer l'efficacité des concepts de sécurité et l'intégrer dans le système de commande de l'installation, nous avons développé un module E/S sûr : le répartiteur Safety Balluff, la première solution Safety intégrée au moyen de la communication IO-Link. Safety over IO-Link est facile à intégrer, réagit rapidement et peut remplacer l'armoire électrique. Safety over IO-Link réunit la technique d'automatisation et la technique de sécurité, et communique jusqu'au dernier mètre. L'interface IO-Link fournit les détails des capteurs et des actionneurs et, de surcroît, les informations importantes pour la sécurité.

IO-Link – SmartLight

Les colonnes de signalisation à LED SmartLight proposées par Balluff affichent, au moyen d'un spectre de couleurs flexible et varié, les états de fonctionnement tels que la température, le niveau de l'installation ou encore la position du chariot via un système de mesure de déplacement. Vous pouvez lire simplement l'état actuel sur l'échelle de couleur. Toutes les couleurs peuvent être définies individuellement par le biais du système de commande. Avec un petit nombre de commandes, vous attribuez les différentes couleurs à la lampe, sans devoir modifier mécaniquement les colonnes à LED. Ainsi, grâce à l'IO-Link, vous pouvez également procéder à des modifications en cours de fonctionnement.

Nous parlons IO-Link

Balluff parle IO-Link dans tous les domaines et avec tous les principes actifs. Ensemble, nous exploitons toutes les possibilités de la communication IO-Link. Voyez ci-dessous comment vous pouvez utiliser l'IO-Link de manière polyvalente.

Exemples d'application

Simplifier la topologie de réseau

Transmission sans contact des données et de l'énergie

Transparence intégrale des données à tout moment

Pour une qualité de fabrication élevée

Améliorer la flexibilité n'a jamais été aussi facile

Surveillance d'état fiable : grande qualité des produits

Mesure linéaire, continue et sans contact, de positions

Solutions d'identification complètes pour les systèmes de transfert

Changement rapide de paramètres, rebut minimal

Maniement simple, utilisation polyvalente – économique !

Le concept simple pour les tâches industrielles

Gestion automatisée des outils avec RFID

Échange d'informations et transport de données à tous les niveaux

Pour une interaction rapide entre l'homme et la machine

Sans usure et anti-manipulation

Pour la pneumatique et l'hydraulique

Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage

Maintenance conditionnelle et surveillance d'état

Découvrez en davantage sur Balluff IO-Link

Interfaces homme-machine : SmartLight Une lampe, trois fonctions
Industrie 4.0 Compétence concentrée en matière d'automatisation industrielle
Technique de réseau industrielle Réseaux avec l'IO-Link
Safety over IO-Link Sécurité avec la qualité Balluff