L'IO-Link – la solution idéale > Avantages de l'IO-Link
Avantages de l'IO-Link : Plus d'efficacité, moins de coûts

Efficacité et économie de coûts – les avantages de l'IO-Link

L'interface de communication IO-Link offre de sérieux avantages : une installation rapide et économique, un diagnostic continu et un remplacement rapide des capteurs. Ces derniers peuvent être paramétrés à partir d'un lieu central. Au bout du compte, cela apporte plus de flexibilité et augmente l'efficacité de l'automatisation.

L'IO-Link est facile à installer

Pour l'IO-Link, un simple câble à 3 ou à 4 fils standard, usuel dans l'industrie, est suffisant. L'interface standard peut être ainsi rapidement intégrée au monde des bus de terrain. Même les appareils complexes peuvent être intégrés facilement. Un autre point particulièrement intéressant : la communication numérique garantit l'immunité aux parasites, même sans câblage blindé onéreux. Les signaux analogiques sont numérisés sans pertes de conversion.

L'IO-Link augmente la disponibilité de la machine

L'IO-Link permet de remplacer rapidement et sans erreurs les capteurs, et raccourcit le temps nécessaire pour mettre en service une installation. Les temps d'immobilisation peuvent être nettement réduits, étant donné que les paramètres d'un capteur IO-Link remplacé sont écrits automatiquement du module IO-Link Master ou du système de commande vers le nouveau capteur. Les mises en service, changements de format ou changements de recette peuvent être effectués de façon centrale, par le biais de blocs fonctionnels du système de commande. Cela vous permet de gagner du temps et de réduire au minimum le risque d'erreurs. Autre avantage pour vous : L'appareils IO-Link ne peuvent pas être intervertis, ceux étant identifiables automatiquement via l'IO-Link.

L'IO-Link permet une maintenance à la demande

Les données de diagnostic continues du processus complet rallongent vos intervalles de maintenance, étant donné que vos installations et machines doivent faire l'objet d'une maintenance nettement moins fréquente grâce au réajustage automatique par le biais d'IO-Link. En outre, une détection anticipée des défauts est désormais possible. Car les paramètres de processus complets sont affichés dans leur ensemble dans le système de commande.

L'IO-Link améliore l'efficacité de fonctionnement

Les capteurs IO-Link peuvent être positionnés dans la machine, directement sur le site d'action, étant donné que l'accessibilité des capteurs n'a plus d'importance. Ce concept est optimal pour le processus. La surveillance du processus, le paramétrage et l'analyse des erreurs des capteurs IO-Link ont lieu dans le système de commande. Ainsi, les déroulements de la machine sont optimisés dans le temps. De plus, les retards et les altérations des signaux sont exclus. En effet, la transmission numérique des données assure une qualité élevée des signaux. De nombreuses exigences d'application peuvent être réalisées simplement avec IO-Link. En effet, les appareils binaires et analogiques standard peuvent être utilisés simultanément avec les capteurs / actionneurs IO-Link.

L'IO-Link offre un réseau homogène et performant

Les concepts de commande reposant sur l'IO-Link fournissent des solutions simples et universelles pour un réseau homogène et performant, si bien que l'interface universelle vous fait profiter de coûts réduits et d'une flexibilité inégalée.

Nous parlons IO-Link

Les avantages de l'IO-Link sont évidents : installation simple, disponibilité élevée de la machine, maintenance à la demande, fonctionnement efficace et réseau homogène et performant. En tant que partenaire engagé pour l'automatisation industrielle, Balluff offre non seulement une vaste gamme de produits et de services composée d'appareils tels que les modules IO-Link Master, les répartiteurs IO-Link et les capteurs IO-Link, mais développe également avec vous des solutions d'automatisation industrielle qui sont parfaitement adaptées à vos besoins et utilisables dans le monde entier.

Exemples

Migrer les bus de terrain

Automatisation de robots

Développer la décentralisation

Suivi de données

Mesurer, contrôler et réguler

Signalisation

Montage et maniement

Découvrez en davantage sur l'IO-Link Balluff

Industrie 4.0 Un concentré de compétence en matière d'automatisation industrielle
Technique de réseau industrielle Réseaux avec l'IO-Link
Safety over IO-Link Sécurité avec la qualité Balluff
Contrôle qualité Améliorer les processus, garantir la qualité