L'IO-Link – la solution idéale > Modules réseau à bus de terrain
Modules réseau

Technologies de bus de terrain – pour une grande performance

Une production de plus en plus rapide, flexible, performante et polyvalente exige une communication sans faille, du capteur jusqu'au réseau Internet. C'est pourquoi le volume de données croît au sein des processus de fabrication. Pour l'automatisation industrielle, il faut par conséquent utiliser des composants qui mettent ces informations à disposition. De même, cela nécessite une infrastructure, qui transporte les données à travers tous les niveaux. C'est là que la technologie de bus de terrain trouve son utilité. La transmission de données moderne via les systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link ou Ethernet IP, associés à l'interface IO-Link, créent les conditions parfaites pour que votre production réponde aux exigences de l'Industrie 4.0.

Qu'est-ce qu'un bus de terrain ?

La première génération de bus de terrain a été développée dans les années 1980 et a remplacé le câblage parallèle utilisé jusqu'alors. Le bus de terrain remplace le faisceau de câbles parallèle par un unique câble de bus. Lorsque plusieurs appareils envoient des données sur un seul câble, il faut définir clairement qui (identificateur) dit quoi (valeur mesurée, commande) et quand (initiative). Ceci est rendu possible par les protocoles normalisés. Aujourd'hui, de nombreux systèmes de bus de terrain différents avec des caractéristiques différentes sont établis sur le marché. Depuis 1999, les systèmes de bus de terrain sont normalisés dans le monde entier par la norme CEI 61158 (Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems).

Systèmes de bus de terrain et IO-Link

Le protocole de bus de terrain simplifie le câblage, permet d'économiser du temps lors de la planification et de l'installation, et réduit ainsi les coûts. En combinaison avec l'IO-Link, la technologie de bus de terrain montre encore mieux ses points forts. Grâce à l'IO-Link, le débit de données du bus de terrain est plus élevé et le protocole est mieux utilisé. Les systèmes sont moins sensibles aux pannes et utilisables de façon plus flexible. De plus, les coûts diminuent vu que le blindage est inutile. Un système IO-Link est constitué de plusieurs appareils : un module IO-Link Master, des capteurs et actionneurs intelligents compatibles IO-Link, qui sont raccordés au module Master. Si des capteurs binaires et/ou analogiques doivent être raccordés, cela est rendu possible par les répartiteurs de capteurs / actionneurs. L'IO-Link utilise à cette fin des câbles industriels standard à 3 ou à 4 fils. Ceux-ci sont ultraflexibles et adaptés pour de nombreux cycles de pliage. Ils sont faciles à relier, extrêmement économiques et leur raccordement est normalisé.

Nous parlons IO-Link

La vaste gamme IO-Link de Balluff comprend des capteurs de différents principes fonctionnels ainsi qu'un large éventail inégalé de composants de gestion de réseau et de connectique. Ainsi, Balluff IO-Link prend en charge tous les protocoles de bus de terrain courants : Avec les systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link et EtherCAT, nous parlons IO-Link dans tous les domaines – pour une mise en service rapide, des processus optimaux, une connectivité élevée ainsi qu'une sécurité de planification et une rentabilité maximales. Avec Balluff en tant que fabricant de capteurs et fournisseur de solutions de longue date pour l'automatisation industrielle, vous êtes bien préparé pour l'avenir et pour l'Industrie 4.0. Découvrez en davantage sur les systèmes de bus de terrain pris en charge.

Technologies de bus de terrain

Modules réseau pour Profibus

Modules réseau pour Profinet

Modules réseau pour CC-Link

Modules réseau pour CC-Link IE/Field

Modules réseau pour Devicenet

Modules réseau pour Ethernet/IP

Modules réseau pour EtherCAT

Découvrez en davantage sur Balluff IO-Link

Industrie 4.0 Compétence concentrée en matière d'automatisation industrielle
Technique de réseau industrielle Réseaux avec l'IO-Link
Safety over IO-Link Sécurité avec la qualité Balluff