Sécurité
Sécurité Balluff

Sécurité avec la qualité Balluff

La sécurité fait partie intégrante de l’automatisation. La qualité et la précision de Balluff reconnues dans le monde de l’automatisation sont maintenant étendues à la sécurité grâce à des solutions et à produits innovants. La gamme croissante de sécurité de Balluff est axée sur la réduction des risques pour les hommes tout en révolutionnant la façon dont la sécurité est intégrée dans la cellule de travail.

Unique : Sécurité sur IO-Link

Pour augmenter l’efficacité des concepts en matière de sécurité et les intégrer dans la commande du système, nous avons développé un module E/S sécurisé : le concentrateur de sécurité Balluff est la première solution de sécurité intégrée via IO-Link! La sécurité sur IO-Link est facile à intégrer, réactive et peut remplacer l’armoire électrique.

La sécurité sur IO-Link combine l’automatisation et les techniques de sécurité. IO-Link gère la communication jusqu’au dernier mètre et fournit à la fois des renseignements sur le capteur/actionneur ainsi que des renseignements sécurisés. Technologie de pointe, avec la qualité Balluff et auprès d’une source unique.

Possibilité de changer votre système à la dernière minute

L’évolutivité de modularité offerte par la technologie IO-Link est maintenant étendue aux fonctions de sécurité et à la topologie. Vous pouvez facilement et rapidement adapter votre application à l’évolution des besoins à tout moment. Exceptionnellement flexible jusqu’à la dernière minute.

Familles de produits

Modules IO-Link pour applications de sécurité

Profisafe over IO-Link

Dispositifs de protection optoélectroniques

Interrupteurs et capteurs de sécurité

Dispositifs de commande de sécurité