Tool-ID > Codage d’outils avec les systèmes RFID industriels
Codage d’outils

Enregistrer et consulter à tout moment les données d’outils importantes

Les systèmes RFID industriels de Balluff fournissent des données décisionnelles qui optimisent le processus de gestion d’outils.

Toutes les données d’outils importantes, telles que numéros, dimensions ou durées de vie, sont enregistrées de façon fiable et rendues facilement accessibles. Ainsi, une gestion d’outils assistée par la technologie RFID industrielle facilite la gestion des données, améliore la qualité du processus de production et augmente la rentabilité. Les systèmes RFID industriels de Balluff, robustes et résistant à la plupart des influences environnementales, sont ultra fiables dans les conditions industrielles difficiles de l’usinage de pointe. Balluff offre un large choix de tags et de lecteurs pour aider les organisations à satisfaire leurs exigences uniques.

Vos avantages

La gestion d’outils avec les systèmes RFID industriels offre un grand nombre d’avantages par rapport à la gestion d’outils conventionnelle dans laquelle la technologie RFID industrielle n’est pas utilisée.

Les particularités

  • Disponibilité améliorée de la machine
  • Augmentation de la rentabilité
  • Enregistrement confortable et avec une fiabilité absolue des données d’outils
  • Intégration simple dans l’outil
  • Disponibilité immédiate

1. Machine-outil

Grâce à une attribution fiable au sein du magasin d’outils, vous profitez d’une disponibilité accrue de la machine. Toutes les données d’outils sont saisies et transférées automatiquement dans la mémoire de l’installation. Les données ne sont jamais saisies de manière incorrecte.

2. Contrôle de durée de vie

Un inventaire précis évitant le sur-stockage d’outils réduit le stock d’outils et offre un fort potentiel d’économie. Le suivi précis des outils au sein du processus de travail garantit une utilisation efficace des outils. L’avantage est une qualité maximale, étant donné que les outils sont reconditionnés ou remplacés au moment adéquat. Tout cela augmente l’efficacité globale.

3. Mesure des outils

L’enregistrement des données d’outils est pratique et fiable. Toutes les données sont enregistrées sur un support de données placé directement dans le porte-outil. Les erreurs de saisie sont exclues. Les données d’outils sont liées de façon permanente et individuelle avec l’outil.

4. Nouvel outil

L’intégration dans l’outil est extrêmement simple grâce à la taille normalisée permettant un montage dans le cône à queue creuse HSK selon ISO/DIN 12164-1 et dans le cône rapide SK selon DIN 69871-A.

5. Magasin d’outils

Les outils sont immédiatement disponibles. Les données sur le tag sont complètes, sans erreurs et consultables à tout moment.