Les composants font l‘objet d‘un contrôle de présence

Pendant leur transport, les composants font l‘objet d‘un contrôle de présence, de position et d‘exhaustivité.

La position finale d‘une pièce est détectée

La position finale d‘une pièce est détectée dans un centre d‘usinage automatisé.

Détection, identification et positionnement d'objets à l'aide de capteurs

En matière d'automatisation, vous disposez de nombreuses possibilités permettant de détecter, d'identifier et de positionner des objets. Vous pouvez utiliser les champs magnétiques, la lumière et le son, pour détecter sans contact les métaux, les non-métaux, les aimants, les matières solides et les liquides. Et cela sur des distances entre 1 mm et 60 m.

Vous pouvez détecter de façon fiable et contrôler des composants pendant leur transport au moyen de capteurs appropriés, y compris dans des conditions difficiles. Selon l'exigence, vous sélectionnez à cette fin des capteurs inductifs, optoélectroniques, capacitifs ou à ultrasons.

Les capteurs optoélectroniques et à ultrasons sont généralement utilisés pour détecter des objets se trouvant à une grande distance (> 50 mm). Les capteurs inductifs ou capacitifs sont plus adaptés pour les objets situés à une faible distance (< 50 mm) du capteur.

Technologies de capteurs

Selon le champ d'application, vous pouvez utiliser différentes technologies :

  • Capteurs inductifs pour la détection de l'ensemble des objets métalliques dans la zone proche
  • Capteurs capacitifs pour la détection de présence ou de niveau de l'ensemble des matériaux et liquides dans la zone proche
  • Capteurs optoélectroniques en tant que détecteur optique, barrage optique à réflexion ou barrage optique unidirectionnel, pour la détection de quasi tous les objets sur de grandes distances
  • Capteurs à ultrasons pour la détection de quasi tous les objets sur de grandes distances

Produits adaptés

Capteurs inductifs de Balluff
Les capteurs inductifs détectent tous les objets métalliques.
Capteurs capacitifs de Balluff
Les capteurs capacitifs détectent la présence ou le niveau de remplissage pour quasiment tous les matériaux et liquides.
Capteurs optoélectroniques de Balluff
Au moyen de la lumière, les capteurs optoélectroniques détectent quasiment tous les objets.
Capteurs à ultrasons de Balluff
A l'aide du son, les capteurs à ultrasons détectent quasiment tous les objets, indépendamment de la couleur et de la constitution.

Aperçu des thèmes

Détection, identification et positionnement d'objets métalliques à l'aide de capteurs
Détection, identification et positionnement d'objets non métalliques à l'aide de capteurs
Détection, à l'aide de capteurs, d'aimants pour la surveillance de la position de piston
Détection, à l'aide de capteurs, de niveaux de liquides et de matières solides