Les capteurs capacitifs détectent avec fiabilité les niveaux

Les capteurs capacitifs détectent de façon fiable le niveau minimal ou maximal de granulat au sein d'un réservoir.

Les capteurs à ultrasons contrôlent la hauteur de remplissage

Les capteurs à ultrasons contrôlent le niveau de remplissage de citernes.

Détection, à l'aide de capteurs, de niveaux de liquides et de matières solides

Vous souhaitez détecter de façon fiable des niveaux au sein de réservoirs ? Afin que vous puissiez trouver ici la solution adaptée, veuillez répondre aux questions suivantes : Quelle est la distance par rapport à l'objet ? Le capteur peut-il entrer en contact avec le fluide ? De combien de place dispose-je pour le montage ? De quelles conditions ambiantes devrais-je tenir compte (températures accrues, humidité, huile, saletés, etc.) ? Ainsi, vous choisirez la bonne technologie.

Exemples d'application

Les capteurs capacitifs détectent de façon fiable le niveau de granulat dans un réservoir. À cette fin, deux capteurs sont installés de façon décalée dans le réservoir. Un signal est émis en cas de dépassement par le haut ou par le bas du niveau. Vous évitez ainsi le surremplissage, empêchez que le niveau passe sous le niveau minimum et réduisez l'immobilisation de la machine. Vous pouvez monter les capteurs capacitifs de façon simple et flexible.

Les capteurs à ultrasons détectent sans contact le niveau de remplissage exact d'une citerne. Vous garantissez ainsi que le processus de remplissage se déroule sans interruption. Les capteurs à ultrasons sont fiables, y compris à grande distance, et n'ont pas besoin de pièces supplémentaires, p. ex. des réflecteurs.

Technologies de capteurs

Selon le champ d'application, vous pouvez utiliser différentes technologies pour la détection de niveau :

  • Capteurs capacitifs destinés à la détection du niveau de presque tous les matériaux et liquides dans la zone proche (< 50 mm)
  • Capteurs à ultrasons destinés à la détection de presque tous les objets à grande distance (> 50 mm) sur la base du son

Produits adaptés

Capteur capacitif destiné à la détection de niveaux
Capteur capacitif destiné à la détection de niveaux – en contact avec le fluide ou sans contact – dans la zone proche
Capteur à ultrasons destiné à la détection de niveaux
Capteur à ultrasons destiné à la détection de niveaux – sans contact – y compris à grande distance