Détection de porte-pièces dans la zone proche

Les capteurs inductifs détectent de façon simple et économique les porte-pièces dans la zone proche.

Détection de ressorts d'acier

Les capteurs optoélectroniques détectent de façon fiable les ressorts d'acier – y compris à grande distance.

Détection, identification et positionnement d'objets métalliques à l'aide de capteurs

Vous souhaitez détecter, identifier ou positionner de façon fiable des objets métalliques ? Afin que vous puissiez trouver ici la solution adaptée, veuillez répondre aux questions suivantes : Quelle est la distance par rapport à l'objet ? De combien de place dispose-je pour le montage ? De quelles conditions ambiantes devrais-je tenir compte (températures accrues, humidité, huile, saletés, etc.) ? Ainsi, vous choisirez la bonne technologie.

Exemples d'application

Les capteurs inductifs détectent de façon simple et économique les porte-pièces ou des objets métalliques similaires. Ils vous permettent de guider de manière efficace vos produits sur le système de transfert à travers la chaîne de montage. L'accumulation de transport ou le manque de pièces est détecté de façon sûre. Les capteurs inductifs sont extrêmement robustes et faciles à installer ("plug-and-play").

Les capteurs optoélectroniques contrôlent la présence de ressorts d'acier ou de petits objets similaires pendant leur acheminement. Ils veillent ainsi à un montage correct et garantissent la continuité du processus. Les capteurs se distinguent par une portée élevée.

Technologies de capteurs

Selon le champ d'application, vous pouvez utiliser différentes technologies pour la détection des objets métalliques :

  • Capteurs inductifs destinés à la détection de tous les objets métalliques dans la zone proche (< 50 mm)
  • Capteurs capacitifs destinés à la détection de présence ou de niveau de presque tous les matériaux et liquides dans la zone proche (< 50 mm)
  • Capteurs optoélectroniques en tant que détecteur optique, barrage optique à réflexion ou barrage optique unidirectionnel, destinés à la détection de presque tous les objets à très grande distance (> 50 mm) à l'aide de la lumière
  • Capteurs à ultrasons destinés à la détection de presque tous les objets à grande distance (> 50 mm) à l'aide du son

Produits adaptés

Capteur inductif destiné à la détection d'objets métalliques
Capteur inductif destiné à la détection d'objets métalliques dans la zone proche – y compris dans des conditions ambiantes difficiles
Capteur capacitif destiné à la détection d'objets
Capteur capacitif destiné à la détection d'objets métalliques et autres
Capteur optoélectronique destiné à la détection d'objets métalliques à très grande distance
Capteur optoélectronique destiné à la détection d'objets métalliques et d'autres matériaux divers à très grande distance
Capteur à ultrasons destiné à la détection d'objets métalliques
Capteur à ultrasons destiné à la détection d'objets métalliques et d'autres surfaces réfléchissantes à grande distance