Des capteurs capacitifs détectent les hauteurs de piles de papier

Des capteurs capacitifs détectent la hauteur de piles de papier dans la zone proche.

Des capteurs optoélectroniques détectent sans contact les cellules photovoltaïques

Des capteurs optoélectroniques détectent sans contact les cellules photovoltaïques dans le processus de production.

Détection, identification et positionnement d'objets non métalliques à l'aide de capteurs

Vous souhaitez identifier ou positionner de façon fiable des objets non métalliques ? Afin que vous puissiez trouver ici la solution adaptée, veuillez répondre aux questions suivantes : Quelle est la distance par rapport à l'objet ? De combien de place dispose-je pour le montage ? De quelles conditions ambiantes devrais-je tenir compte (températures accrues, humidité, huile, saletés, etc.) ? Ainsi, vous choisirez la bonne technologie.

Exemples d'application

Des capteurs capacitifs détectent la hauteur de piles de papier ou d'autres matériaux non métalliques. Ils garantissent ainsi le parfait déroulement de l'impression. Ils évitent les accumulations de transport et garantissent à tout moment l'approvisionnement. Les capteurs capacitifs ont besoin de peu de place et n'ont pas besoin de pièces supplémentaires, tels que des réflecteurs.

Les capteurs optoélectroniques contrôlent la présence de cellules photovoltaïques ou d'autres objets pendant leur acheminement. Ils garantissent ainsi la continuité du processus. Les capteurs optoélectroniques sont faciles à installer et sans usure.

Technologies de capteurs

Selon le champ d'application, vous pouvez utiliser différentes technologies pour la détection des objets non métalliques :

  • Capteurs capacitifs destinés à la détection de présence ou de niveau de presque tous les matériaux et liquides dans la zone proche (< 50 mm)
  • Capteurs optoélectroniques en tant que détecteur optique, barrage optique à réflexion ou barrage optique unidirectionnel, destinés à la détection de presque tous les objets à grande distance (> 50 mm) à l'aide de la lumière
  • Capteurs à ultrasons destinés à la détection de presque tous les objets à grande distance (> 50 mm) à l'aide du son

Produits adaptés

Capteur capacitif destiné à la détection d'objets non métalliques
Capteur capacitif destiné à la détection d'objets non métalliques dans la zone proche
Capteur optoélectronique destiné à la détection d'objets non métalliques
Capteur optoélectronique destiné à la détection d'objets non métalliques à grande distance
Capteur à ultrasons destiné à la détection d'objets comportant une surface réfléchissant le son
Capteur à ultrasons destiné à la détection d'objets, doté d'une surface réfléchissant le son, à grande distance