Principes de base de l'automatisation > Connaissances de base en matière d'automatisation
Connaissances de base en matière d'automatisation

L'homme en tant que modèle pour l'automatisation

En simplifiant quelque peu, une machine fonctionne comme un homme. De la même manière que nous percevons notre environnement avec nos organes sensoriels, une machine saisit son environnement à l'aide de capteurs, d'appareils et de systèmes de mesure de déplacement. La machine capte continuellement des signaux et les transmet au système de commande par l'intermédiaire du réseau. Elle interprète ces signaux comme des signaux d'entrée et les envoie en tant que signaux de sortie aux actionneurs. Par exemple aux vannes, entraînements ou colonnes lumineuses, qui déclenchent une action et mettent en marche la machine.

Notre corps et son pendant technique

Le corps humain trouve son pendant technique dans la machine :

  • Sens de la vue / du goût / / de l'odorat / du toucher – Capteur Vision / de pression / optoélectronique / inductif / capacitif, système de mesure de position (/ déplacement)
  • Ouïe – Tête de lecture RFID, capteur à ultrasons
  • Nerfs – Réseau, câble, connecteurs
  • Cerveau – Système de commande, automate programmable industriel (API)
  • Langue – Tête d'écriture RFID, avertisseur sonore, SmartLight
  • Muscles – Vanne, entraînement, moteur, colonne lumineuse, avertisseur sonore

Produits adaptés

Capteurs optoélectroniques de Balluff
Capteur optoélectronique destiné à la détection d'objets au moyen de lumière / rayonnement laser
Capteurs de pression de Balluff
Capteur de pression destiné à la détection de pression dans des liquides et des gaz
Modules réseau de Balluff
Module réseau destiné à la connexion au système de commande
Connecteurs de vanne de Balluff
Connecteur de vanne destiné à la connexion de vannes au système de commande

Aperçu des thèmes :

Fonctionnement, structure et technologies de capteurs
Câblage électrique de capteurs
Différence entre capteurs tout ou rien et capteurs de mesure
Résolution, écart de linéarité et précision
Alimentation en tension de capteurs