Ce qu'il convient de respecter pour le câblage de capteurs

De quel type de sortie avez-vous besoin : PNP ou NPN ? Et quelle est la différence entre le contact normalement ouvert et le contact normalement fermé ? Nous allons vous l'expliquer.

Sortie PNP (sortie en source de courant +24 V DC)

Sortie PNP (sortie en source de courant +24 V DC) : La charge est reliée avec la sortie de commutation et la masse commune (-). Ce type de sortie est répandu en Europe et en Amérique du Nord.

Sortie PNP

Sortie NPN (sortie en puits de courant 0 V DC)

Sortie NPN (sortie en puits de courant 0 V DC) : La charge est reliée avec la sortie de commutation et le point de référence (+). Ce type de sortie est répandu en Asie.

Sortie NPN (sortie en puits de courant 0 V DC)

Le contact normalement ouvert (NO)

NO = "normally open" = contact normalement ouvert (NO)
Le capteur est "activé" en cas de détection d'un objet. Ce principe est le plus largement répandu dans la technique d'automatisation.

Le contact normalement ouvert (NO)

Le contact normalement fermé (NF)

NC = "normally closed" = contact normalement fermé (NF)
Le capteur est "désactivé" en cas de détection d'un objet.

Le contact normalement fermé (NF)

Le contact antivalent (NO + NF)

NO + NC = antivalent
Le capteur met à disposition les deux signaux. En cas de détection d'un objet, les deux sorties sont inversées.

Le contact antivalent (NO + NF)