Surveillance du mouvement de fermeture des plaques de moule

Surveillance du mouvement de fermeture des plaques de moule d‘une machine d‘injection de plastique

Mesure de distance continue pour le positionnement des objets

Mesure de distance continue pour le positionnement des objets sur une ligne d‘assemblage

Mesure sans contact, de manière linéaire et rotative, de déplacements, distances, positions, angles et pressions

La mesure de déplacements, de distances, de positions, d'angles et de pressions sont des tâches courantes dans le domaine de l'automatisation. Les principes de mesure sont aussi divers que le sont ces tâches. Nous vous montrons des applications et des solutions possibles, qui reposent sur les technologies magnétostrictives, à codage magnétique, inductives et optoélectroniques.

Exemples d'applications

Les systèmes de mesure de déplacement magnétostrictifs vous aident pour la surveillance du mouvement de fermeture des plaques de moule au sein d'une machine d'injection de plastique. Une fermeture précautionneuse du moule réduit l'usure et prolonge la durée de vie du moule.

A l'aide d'appareils de mesure optoélectroniques, vous déterminez la taille et la position des objets dans le flux de matières d'installations de fabrication. Ni l'état de la surface, ni la couleur des objets à détecter n'influence la qualité de la mesure.

Technologies de capteurs

Chaque technologie de produit se concentre sur un champ d'applications particulier :

  • Le principe magnétostrictif permet la mesure simultanée de plusieurs positions et l'utilisation dans des conditions environnementales difficiles.
  • Le principe à codage magnétique permet une précision maximale et une mesure en temps réel.
  • Le principe inductif permet l'intégration dans un espace de montage extrêmement limité et est adapté pour les petites distances.
  • Le principe optoélectronique convainc par une portée flexible ainsi que par une détection des objets indépendante de la couleur et de la surface.

Les interfaces de capteur telles que 0…10 V ou 4…20 mA analogique, IO-Link et Ethernet sont à la pointe de la technique

Produits adaptés

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs de Balluff
Un système précis de mesure de position magnétostrictif saisit les positions, les déplacements et les vitesses.
Système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique de Balluff
Système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique, mesurant de façon précise, absolue ou incrémentielle
Système de mesure de position inductif de Balluff
Un système de mesure de position inductif saisit les distances et les positions dans la zone proche.
Capteurs optoélectroniques de Balluff
Un capteur optoélectronique mesure les distances indépendamment de la couleur et de la surface de l'objet.

Aperçu des thèmes :

Mesure de distance – l'une des tâches les plus fréquentes des capteurs
Mesure de position linéaire – positionnement d'objets sur un axe
Mesure de position rotative – saisie de la vitesse de rotation et de la position
Mesure de pression et de niveau – surveillance de l'état de liquides, gaz et matières solides