Formations > Technologies de détection
Fachgerechter Sensoreinsatz

Le cours sur les technologies de détection va permettre aux participants d’utiliser le capteur adéquat pour une application donnée.

Prérequis du cours

Les participants doivent avoir une connaissance de base sur l’exploration de l’environnement Windows® sur un ordinateur.

Structure du cours

Le cours sur les technologies de détection suit une approche pratique. Chaque binôme de participants partagera une démonstration sur le capteur qui contient un échantillonnage de divers types de capteurs. Cet exemple de démo est utilisé dans les travaux pratiques. Il contient des capteurs de type inductif, capacitif, à ultrasons, optoélectrique (trois types), linéaire magnétique et transducteur. Il présente également un éclairage intelligent et un bloc IO-Link et un contrôleur.

 

Prochaines dates

  • Du 10 au 12 avril 2018
Cliquez ici pour vous inscrire

Lieu de l'événement

Balluff, Inc.
North American Training Center
8125 Holton Dr
Florence, KY 41042

 

Planificateur d'itinéraire