27.03.2020
Capteur de distance laser avec IO-Link et suppression de la lumière ambiante
Précision pour la détermination de distances
Le capteur de distance optoélectronique laser BOD 24K garantit la détection et le positionnement d'une grande variété d'objets. Par exemple, il convient pour la détection des contours, la détermination de distances ou le contrôle de positions lors d'opérations de montage. Le faisceau laser précis vous permet de l'utiliser de manière fiable, même pour les petits objets et les détails d'objets. De plus, grâce au laser de classe 1, aucune mesure de protection supplémentaire n'est nécessaire.
Le capteur offre une suppression de la lumière ambiante ainsi qu'un mode de précision pour les applications nécessitant une précision élevée. En outre, son filtre offre une protection fiable contre les éventuelles perturbations. L'afficheur et les deux boutons intégrés vous permettent de régler facilement les différents modes et fonctions. Par ailleurs, tous les réglages peuvent être effectués de manière encore plus pratique via l'IO-Link.
Le capteur est disponible au choix avec des portées de travail de 50 à 100 mm ou de 50 à 650 mm. Trois perçages intégrés dans le boîtier et un connecteur orientable facilitent le montage et le raccordement. Le raccordement du capteur s'effectue au moyen d'un simple connecteur M12, 4 pôles, normalisé.
Les particularités
- Portée de travail 50…100 mm ou 50…650 mm
- Résolution jusqu'à 10 µm
- Laser visible pour un alignement simple
- Laser de classe 1 – pas de mesures de protection supplémentaires
- Affichage pour la visualisation des fonctions de réglage
- Nombreuses fonctions IO-Link additionnelles
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression