17.01.2020
Capteur de mappage – Précision dans un espace réduit
Intégrable dans l'effecteur final et convient idéalement pour le mappage des plaquettes de silicium
Pour le mappage des plaquettes de silicium, Balluff met à votre disposition un capteur optoélectronique de haute précision qui s'intègre parfaitement dans l'effecteur final. Spécialement développé pour les effecteurs finaux parfois très fins, notre capteur de mappage possède un spot lumineux extrêmement contrôlé et focalisé avec une homogénéité exceptionnelle. Ainsi, le capteur permet de détecter avec une extrême précision les bords des plaquettes de silicium d'une épaisseur de seulement quelques μm. De plus, il garantit que les fentes pleines, les plaquettes doubles ou les plaquettes en biais sont détectées de manière fiable à tout moment.
Le capteur de mappage repose sur la technologie optoélectronique Micromote, qui combine sa tête de capteur optique exceptionnellement petite avec une unité d'exploitation externe (amplificateur) et le relie via un câble ultraflexible. Comme tous les capteurs Micromote, le capteur de mappage peut ainsi être parfaitement adapté aux situations d'installation mécanique exigeantes. Vous profitez ainsi d'une grande précision dans un espace réduit.
Les particularités
- Très petite taille, câble de capteur extrêmement flexible
- Tête de capteur multifonctionnelle
- Adaptation flexible à chaque application grâce à une unité d'amplification BAE externe
Downloads
-
Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space