22.05.2020
Capteurs de pression avec afficheur
Utilisables de façon très flexible grâce à une fonctionnalité étendue et une classe de protection IP élevée
Dans les machines à fort taux d'utilisation, il est particulièrement important de toujours pouvoir détecter et évaluer tous les paramètres de la machine. C'est le cas, par exemple, dans le domaine de la métallurgie.
Par exemple, les centres de fraisage ou de tournage modernes sont équipés d'un circuit hydraulique – tant pour le changement des outils que des pièces. Pour garantir un serrage correct de l'outil et de la pièce, la pression de processus du circuit hydraulique respectif est contrôlée.
Les nouveaux capteurs de pression Balluff avec afficheur vous offrent une excellente instrumentation à cet effet. Cette génération est dotée d'une étanchéité IP67 en standard, voire IP69K en option. En plus de cette caractéristique exclusive, les capteurs marquent également des points grâce à une fonctionnalité étendue : Les sorties commutables vous permettent d'utiliser les capteurs de pression de manière très flexible, ainsi que leurs fonctions de diagnostic étendues pour la surveillance d'état.
Par exemple, les sorties commutables vous permettent d'émettre des commandes via l'IO-Link ainsi que de lire une valeur analogique ou le point d'action réglé. Vous pouvez également utiliser l'IO-Link pour détecter et – si nécessaire – éliminer les pics de pression dans le circuit. Tout cela favorise une grande disponibilité des machines.
Les particularités
- Utilisables de façon flexible grâce à des sorties commutables : analogiques, numériques, IO-Link
- Très résistants, y compris dans des environnements difficiles, grâce à la meilleure étanchéité du marché (IP67, IP69K en option) et une plage de température large (–40…+125 °C)
- Fonctions de diagnostic supplémentaires : compteurs d'heures de fonctionnement et de pointes de pression, ainsi qu'indication de l'évolution de la température interne
- Un système – tout d'un seul et même fournisseur : du capteur aux composants de gestion de réseau et de connectique
Downloads
-
Pressure sensors with display – the new generation